(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

FCW系列開關式控制箱

FCW系列開關式控制箱

系列產品豐富且容易維護的鋁箱。
【特長】
・高度6種尺寸、寬度6種尺寸、深度7種尺寸共108種尺寸、平面把手2款、顏色規格4色,共864種型號的開關式鋁箱。
・開關式、容易維護的機櫃型。
・平面把手可選擇附鎖型及無鎖型。
・框架構造裝有滑動螺母,可安裝機殼或DIN軌道等。
・顏色規格有GS(灰/銀)、BS(邊角塊為黑色)、BX(邊角塊、框架為黑)BB(全黑)4色可供選擇。
【用途】
・可用於控制箱、操作箱、觸控板顯示用盒等各種用途。

(i)請注意

  • 【規格變更】
    ・面板材質:<變更前>A1050P → <變更後>A1100P
    ・表面處理:<變更前>髮絲紋銀色陽極處理 → <變更後>銀色陽極處理(黑色未變更)
    其他尺寸未變更
    原廠庫存銷售完畢後已陸續切換

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

維護輕鬆且可使用於各種用述的鋁箱

平面把手規格

N型無鎖

N型無鎖

N型無鎖

N型無鎖

K型附鎖

K型附鎖

K型附鎖

K型附鎖

顏色規格

GS面板:銀色 框架:銀色 邊角:灰色 平面把手:銀色

GS
面板:銀
框架:銀
邊角:灰
平面把手:銀

BS 面板:銀色 框架:銀色 邊角:黑色 平面把手:銀色

BS
面板:銀
框架:銀
邊角:黑
平面把手:銀

BX 面板:銀色 框架:黑色 邊角:黑色 平面把手:黑色

BX
面板:銀
框架:黑
邊角:黑
平面把手:黑

BB 面板:黑色 框架:黑色 邊角:黑色 平面把手:黑色

BB
面板:黑
框架:黑
邊角:黑
平面把手:黑

FCW外觀尺寸圖

平面把手1個、絞鏈2點固定規格

此處為FCW-30-50、FCW-40-50、FCW-40-60以外尺寸的規格

平面把手1個、絞鏈2點固定規格尺寸圖1
平面把手1個、絞鏈2點固定規格尺寸圖2

平面把手2個、絞鏈3點固定規格

FCW-30-50、FCW-40-50、FCW-40-60的規格

平面把手1個、絞鏈3點固定規格尺寸圖1
平面把手2個、絞鏈3點固定規格尺寸圖2

內部有效尺寸

W方向圖

W方向圖

D方向圖

D方向圖

外盒高度Habce
37.936.921.41631.5
50.449.42013.244
62.961.932.525.756.5
75.474.44538.269
100.499.47063.294
125.4124.49588.2119
150.4149.4120113.2144

規格表

  • ※ □依序為各式把手型(N、K),箱體顏色規格(GS、BS、BX、BB)
型號HWD自重 (kg)把手/絞鏈
個數
FCW5-15-20□□501502000.691/2
FCW5-15-25□□501502500.801/2
FCW5-20-15□□502001500.691/2
FCW5-20-20□□502002000.831/2
FCW5-20-25□□502002500.971/2
FCW5-20-30□□502003001.111/2
FCW5-25-25□□502502501.141/2
FCW5-25-30□□502503001.301/2
FCW5-25-40□□502504001.631/2
FCW5-30-20□□503002001.111/2
FCW5-30-30□□503003001.501/2
FCW5-30-40□□503004001.871/2
FCW5-30-50□□503005002.282/3
FCW5-35-25□□503502501.471/2
FCW5-40-30□□504003001.881/2
FCW5-40-40□□504004002.371/2
FCW5-40-50□□504005002.822/3
FCW5-40-60□□504006003.282/3
FCW6-15-20□□631502000.721/2
FCW6-15-25□□631502500.841/2
FCW6-20-15□□632001500.721/2
FCW6-20-20□□632002000.861/2
FCW6-20-25□□632002501.011/2
FCW6-20-30□□632003001.161/2
FCW6-25-25□□632502501.181/2
FCW6-25-30□□632503001.351/2
FCW6-25-40□□632504001.691/2
FCW6-30-20□□633002001.161/2
FCW6-30-30□□633003001.551/2
FCW6-30-40□□633004001.931/2
FCW6-30-50□□633005002.352/3
FCW6-35-25□□633502501.461/2
FCW6-40-30□□634003001.941/2
FCW6-40-40□□634004002.441/2
FCW6-40-50□□634005002.942/3
FCW6-40-60□□634006003.362/3
FCW8-15-20□□751502000.761/2
FCW8-15-25□□751502500.881/2
FCW8-20-15□□752001500.761/2
FCW8-20-20□□752002000.911/2
FCW8-20-25□□752002501.061/2
FCW8-20-30□□752003001.211/2
FCW8-25-25□□752502501.241/2
FCW8-25-30□□752503001.411/2
FCW8-25-40□□752504001.761/2
FCW8-30-20□□753002001.211/2
FCW8-30-30□□753003001.621/2
FCW8-30-40□□753004002.021/2
FCW8-30-50□□753005002.442/3
FCW8-35-25□□753502501.591/2
FCW8-40-30□□754003002.021/2
FCW8-40-40□□754004002.531/2
FCW8-40-50□□754005003.052/3
FCW8-40-60□□754006003.472/3
型號HWD自重 (kg)把手/絞鏈
個數
FCW10-15-20□□100.41502000.831/2
FCW10-15-25□□1001502500.971/2
FCW10-20-15□□1002001500.831/2
FCW10-20-20□□10020020011/2
FCW10-20-25□□1002002501.171/2
FCW10-20-30□□1002003001.331/2
FCW10-25-25□□1002502501.361/2
FCW10-25-30□□1002503001.551/2
FCW10-25-40□□1002504001.931/2
FCW10-30-20□□1003002001.341/2
FCW10-30-30□□1003003001.771/2
FCW10-30-40□□1003004002.21/2
FCW10-30-50□□1003005002.642/3
FCW10-35-25□□1003502501.741/2
FCW10-40-30□□1004003002.211/2
FCW10-40-40□□1004004002.741/2
FCW10-40-50□□1004005003.272/3
FCW10-40-60□□1004006003.712/3
FCW13-15-20□□1251502000.891/2
FCW13-15-25□□1251502501.041/2
FCW13-20-15□□1252001500.891/2
FCW13-20-20□□1252002001.061/2
FCW13-20-25□□1252002501.321/2
FCW13-20-30□□1252003001.411/2
FCW13-25-25□□1252502501.441/2
FCW13-25-30□□1252503001.631/2
FCW13-25-40□□1252504002.021/2
FCW13-30-20□□1253002001.411/2
FCW13-30-30□□1253003001.941/2
FCW13-30-40□□1253004002.31/2
FCW13-30-50□□1253005002.742/3
FCW13-35-25□□1253502501.831/2
FCW13-40-30□□1254003002.31/2
FCW13-40-40□□1254004002.861/2
FCW13-40-50□□1254005003.392/3
FCW13-40-60□□1254006003.842/3
FCW15-15-20□□1501502000.961/2
FCW15-15-25□□1501502501.071/2
FCW15-20-15□□1502001500.911/2
FCW15-20-20□□1502002001.181/2
FCW15-20-25□□1502002501.371/2
FCW15-20-30□□1502003001.571/2
FCW15-25-25□□1502502501.591/2
FCW15-25-30□□1502503001.81/2
FCW15-25-40□□1502504002.231/2
FCW15-30-20□□1503002001.571/2
FCW15-30-30□□1503003002.051/2
FCW15-30-40□□1503004002.531/2
FCW15-30-50□□1503005002.992/3
FCW15-35-25□□1503502502.021/2
FCW15-40-30□□1504003002.531/2
FCW15-40-40□□1504004003.121/2
FCW15-40-50□□1504005003.682/3
FCW15-40-60□□1504006004.142/3
型號
FCW5-15-20KBS
FCW5-15-20KGS
FCW5-15-20NBS
FCW5-15-20NGS
FCW5-15-25KBS
FCW5-15-25KGS
FCW5-15-25NBS
FCW5-15-25NGS
FCW5-20-15KBS
FCW5-20-15KGS
FCW5-20-15NBS
FCW5-20-15NGS
FCW5-20-20KBS
FCW5-20-20KGS
FCW5-20-20NBS
FCW5-20-20NGS
FCW5-20-25KBS
FCW5-20-25KGS
FCW5-20-25NBS
FCW5-20-25NGS
FCW5-20-30KBS
FCW5-20-30KGS
FCW5-20-30NBS
FCW5-20-30NGS
FCW5-25-25KBS
FCW5-25-25KGS
FCW5-25-25NBS
FCW5-25-25NGS
FCW5-25-30KBS
FCW5-25-30KGS
FCW5-25-30NBS
FCW5-25-30NGS
FCW5-25-40KBS
FCW5-25-40KGS
FCW5-25-40NBS
FCW5-25-40NGS
FCW5-30-20KBS
FCW5-30-20KGS
FCW5-30-20NBS
FCW5-30-20NGS
FCW5-30-30KBS
FCW5-30-30KGS
FCW5-30-30NBS
FCW5-30-30NGS
FCW5-30-40KBS
FCW5-30-40KGS
FCW5-30-40NBS
FCW5-30-40NGS
FCW5-30-50KBS
FCW5-30-50KGS
FCW5-30-50NBS
FCW5-30-50NGS
FCW5-35-25KBS
FCW5-35-25KGS
FCW5-35-25NBS
FCW5-35-25NGS
FCW5-40-30KBS
FCW5-40-30KGS
FCW5-40-30NBS
FCW5-40-30NGS
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬) 外形尺寸H 直(高) 外形尺寸D 深(厚) 顏色 鑰匙
5天~ 15050.4200銀/銀/黑/銀
5天~ 15050.4200銀/銀/灰/銀
5天~ 15050.4200銀/銀/黑/銀
5天~ 15050.4200銀/銀/灰/銀
5天~ 15050.4250銀/銀/黑/銀
5天~ 15050.4250銀/銀/灰/銀
5天~ 15050.4250銀/銀/黑/銀
5天~ 15050.4250銀/銀/灰/銀
5天~ 20050.4150銀/銀/黑/銀
5天~ 20050.4150銀/銀/灰/銀
5天~ 20050.4150銀/銀/黑/銀
5天~ 20050.4150銀/銀/灰/銀
5天~ 20050.4200銀/銀/黑/銀
5天~ 20050.4200銀/銀/灰/銀
5天~ 20050.4200銀/銀/黑/銀
5天~ 20050.4200銀/銀/灰/銀
5天~ 20050.4250銀/銀/黑/銀
5天~ 20050.4250銀/銀/灰/銀
5天~ 20050.4250銀/銀/黑/銀
5天~ 20050.4250銀/銀/灰/銀
5天~ 20050.4300銀/銀/黑/銀
5天~ 20050.4300銀/銀/灰/銀
5天~ 20050.4300銀/銀/黑/銀
5天~ 20050.4300銀/銀/灰/銀
5天~ 25050.4250銀/銀/黑/銀
5天~ 25050.4250銀/銀/灰/銀
5天~ 25050.4250銀/銀/黑/銀
5天~ 25050.4250銀/銀/灰/銀
5天~ 25050.4300銀/銀/黑/銀
5天~ 25050.4300銀/銀/灰/銀
5天~ 25050.4300銀/銀/黑/銀
5天~ 25050.4300銀/銀/灰/銀
5天~ 25050.4400銀/銀/黑/銀
5天~ 25050.4400銀/銀/灰/銀
5天~ 25050.4400銀/銀/黑/銀
5天~ 25050.4400銀/銀/灰/銀
5天~ 30050.4200銀/銀/黑/銀
5天~ 30050.4200銀/銀/灰/銀
5天~ 30050.4200銀/銀/黑/銀
5天~ 30050.4200銀/銀/灰/銀
5天~ 30050.4300銀/銀/黑/銀
5天~ 30050.4300銀/銀/灰/銀
5天~ 30050.4300銀/銀/黑/銀
5天~ 30050.4300銀/銀/灰/銀
5天~ 30050.4400銀/銀/黑/銀
5天~ 30050.4400銀/銀/灰/銀
5天~ 30050.4400銀/銀/黑/銀
5天~ 30050.4400銀/銀/灰/銀
5天~ 30050.4500銀/銀/黑/銀
5天~ 30050.4500銀/銀/灰/銀
5天~ 30050.4500銀/銀/黑/銀
5天~ 30050.4500銀/銀/灰/銀
5天~ 35050.4250銀/銀/黑/銀
5天~ 35050.4250銀/銀/灰/銀
5天~ 35050.4250銀/銀/黑/銀
5天~ 35050.4250銀/銀/灰/銀
5天~ 40050.4300銀/銀/黑/銀
5天~ 40050.4300銀/銀/灰/銀
5天~ 40050.4300銀/銀/黑/銀
5天~ 40050.4300銀/銀/灰/銀

Loading...

 

基本資訊

材質 形狀 無指定 設置 室內
底板・中板 保護功能(耐環境性) 代表規格
端子台

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767