(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

CF系列傾斜控制箱

CF系列傾斜控制箱

具10°傾斜角方便操作、設計簡潔的箱子。
【特長】
・面板構造有螺絲固定型及插入型,皆可作為前板使用。
・為平板狀,容易加工。
・側板使用阻燃性ABS樹脂(UL94V-0),框架採用鋁擠材,重量輕。
・附貼付型橡膠腳墊,可安裝在任意位置。
【用途】
・便於操作的10°傾斜角,最適合用於控制器。

(i)請注意

  • 【規格變更】
    ・面板材質:<變更前>A1050P → <變更後>A1100P
    ・表面處理:<變更前>髮絲紋銀色陽極處理 → <變更後>銀色陽極處理(黑色未變更)
    其他尺寸未變更
    原廠庫存銷售完畢後已陸續切換
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

平板且容易加工的傾斜控制箱 CF系列的組成零件

CF系列的構成內容

CF系列的組成零件

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1側板2阻燃性 ABS(UL94V-0)黑色、灰色/皮紋
2前側框架1A6063S-T5黑色、銀色陽極處理
3後框1A6063S-T5黑色、銀色陽極處理
4插入型面板1A1100P t1.5彩鋁黑色
A1050P t1.5髮絲紋銀色陽極處理
5螺絲固定面板1A1100P t1.5彩鋁黑色
A1050P t1.5髮絲紋銀色陽極處理
6安裝螺釘1set三價黑鉻酸鹽、鍍鎳
7橡膠腳墊4天然橡膠

關於本產品的型號規格

型號WH1H2Da橡膠腳墊自重 (㎏)
CF7-11□7028.448.311157B-P410.15
CF11-11□11028.448.311197B-P410.21
CF16-11□16028.448.3111147B-P420.29
CF22-11□22028.448.3111207B-P420.38
CF28-11□28028.448.3111267B-P420.47
CF12-18□12032.466.2181.3104B-P430.38
CF18-18□18032.466.2181.3164B-P430.53
CF27-18□27032.466.2181.3254B-P430.76
CF35-18□35032.466.2181.3334B-P430.97
CF43-18□43032.466.2181.3414B-P431.17
型號WH1H2Da橡膠腳墊自重 (㎏)
CF15-23□15039.679.7230.9131B-P430.52
CF21-23□21039.679.7230.9191B-P430.7
CF27-23□27039.679.7230.9251B-P430.88
CF36-23□36039.679.7230.9341B-P431.14
CF45-23□45039.679.7230.9431B-P431.41
CF21-28□21049.898.6281191B-P430.93
CF28-28□28049.898.6281261B-P431.17
CF36-28□36049.898.6281341B-P431.46
CF45-28□45049.898.6281431B-P431.77

・CF系列請於下單時在型號末尾的□附上BB或GS的顏色記號

CF系列尺寸圖

CF□-11系列、CF□-18系列 ※()內的數值為CF□-11系列的數值。

CF□-11系列、CF□-18系列
※()內的數值為CF□-11系列的數值

CF□-11系列 附屬螺釘:M3×5附座圓平頭鍍三價黑鉻酸鹽×4、M3×5附座圓平頭鍍鎳×4、M3×10平頭鍍三價黑鉻酸鹽×8 CF□-18系列 附屬螺釘:M3×5附座圓平頭鍍三價黑鉻酸鹽×4、M3×5附座圓平頭鍍鎳×4、M4×12平頭鍍三價黑鉻酸鹽×8

CF□-11系列
附屬螺釘:M3×5附座圓平頭鍍三價黑鉻酸鹽×4、M3×5附座圓平頭鍍鎳×4、M3×10平頭鍍三價黑鉻酸鹽×8

CF□-18系列
附屬螺釘:M3×5附座圓平頭鍍三價黑鉻酸鹽×4、M3×5附座圓平頭鍍鎳×4、M4×12平頭鍍三價黑鉻酸鹽×8

CF□-23系列

CF□-23系列

CF□-23系列 附屬螺釘:M3×5附座圓平頭鍍三價黑鉻酸鹽×4、M3×5附座圓平頭鍍鎳×4、M4×12平頭鍍三價黑鉻酸鹽×8

CF□-23系列
附屬螺釘:M3×5附座圓平頭鍍三價黑鉻酸鹽×4、M3×5附座圓平頭鍍鎳×4
M41212平頭鍍三價黑鉻酸鹽×8

CF□-28系列

CF□-28系列

CF□-28系列 附屬螺釘:M3×5附座圓平頭鍍三價黑鉻酸鹽×4、M3×5附座圓平頭鍍鎳×4 M4×12平頭鍍三價黑鉻酸鹽×8

CF□-28系列
附屬螺釘:M3×5附座圓平頭鍍三價黑鉻酸鹽×4、M3×5附座圓平頭鍍鎳×4
M4×12平頭鍍三價黑鉻酸鹽×8

關於顏色規格

BB:(側板)黑、(框架)黑、(面板)黑
GS:(側板)灰、(框架)銀、(面板)銀

型號
CF7-11BB
CF7-11GS
CF11-11BB
CF11-11GS
CF12-18BB
CF12-18GS
CF15-23BB
CF15-23GS
CF16-11BB
CF16-11GS
CF18-18BB
CF18-18GS
CF21-23BB
CF21-23GS
CF21-28BB
CF22-11BB
CF22-11GS
CF27-18BB
CF27-18GS
CF27-23BB
CF27-23GS
CF28-11BB
CF28-11GS
CF28-28BB
CF28-28GS
CF35-18BB
CF35-18GS
CF36-23BB
CF36-23GS
CF36-28BB
CF36-28GS
CF43-18BB
CF43-18GS
CF45-23BB
CF45-23GS
CF45-28BB
CF45-28GS
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬) 外形尺寸H 直(高) 外形尺寸D 深(厚) 顏色
4天~ 7048.3111黑/黑/黑
4天~ 7048.3111灰/銀/銀
4天~ 11048.3111黑/黑/黑
4天~ 11048.3111灰/銀/銀
4天~ 12066.2181.3黑/黑/黑
4天~ 12066.2181.3灰/銀/銀
5天~ 15079.7230.9黑/黑/黑
4天~ 15079.7230.9灰/銀/銀
4天~ 16048.3111黑/黑/黑
4天~ 16048.3111灰/銀/銀
4天~ 18066.2181.3黑/黑/黑
4天~ 18066.2181.3灰/銀/銀
5天~ 21079.7230.9黑/黑/黑
4天~ 21079.7230.9灰/銀/銀
5天~ 21098.6281黑/黑/黑
5天~ 22048.3111黑/黑/黑
4天~ 22048.3111灰/銀/銀
4天~ 27066.2181.3黑/黑/黑
4天~ 27066.2181.3灰/銀/銀
4天~ 27079.7230.9黑/黑/黑
4天~ 27079.7230.9灰/銀/銀
4天~ 28048.3111黑/黑/黑
5天~ 28048.3111灰/銀/銀
5天~ 28098.6281黑/黑/黑
4天~ 28098.6281灰/銀/銀
5天~ 35066.2181.3黑/黑/黑
4天~ 35066.2181.3灰/銀/銀
4天~ 36079.7230.9黑/黑/黑
4天~ 36079.7230.9灰/銀/銀
4天~ 36098.6281黑/黑/黑
4天~ 36098.6281灰/銀/銀
5天~ 43066.2181.3黑/黑/黑
5天~ 43066.2181.3灰/銀/銀
5天~ 45079.7230.9黑/黑/黑
5天~ 45079.7230.9灰/銀/銀
5天~ 45098.6281黑/黑/黑
5天~ 45098.6281灰/銀/銀

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 形狀 面板型 設置 室內
底板・中板 保護功能(耐環境性) 代表規格
端子台

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767