(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

YM系列薄型盒

YM系列薄型盒

薄型、設計簡潔的鋁箱。
【特長】
・銀色與黑色配色組合的鋁盒。
・盒蓋及機殼附單面保護膜。
【用途】
・可用於測定器、電源裝置、控制箱、音訊放大器等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

可使用測定器等的薄型、設計簡潔且便利的鋁製外盒

YM型薄型盒:相關圖像

YM-30~YM-150

YM型薄型盒:相關圖像

YM-180~YM-400

關於YM系列薄型盒的尺寸圖與尺寸

YM-30~YM-150

YM型薄型盒:相關圖像

YM-30~YM-150的尺寸圖與尺寸

  • ※()內數值為YM-30、YM-40的數值。
編號名稱個數材質顏色/表面處理
1蓋板1A1050P t1.0髮絲紋銀色陽極處理
2機殼1A1100P t1.0彩鋁黑色
3橡膠腳墊4天然橡膠
  • 附屬螺釘
  • M3×5大扁頭鍍鎳×4(僅YM-30,YM-40為M2×5)(僅YM-65,YM-90,YM-115為M2.6×5)
  • M3用平平墊圈鍍鎳×4(僅YM-30,YM-40為M2用)(僅YM-65,YM-90,YM-115為M2.6用)
  • ※盒蓋、機殼附單面保護膜,較不易發現,請特別注意
型號WHDa橡膠腳墊自重 (g)
YM-303018252B-P4012
YM-404022302B-P4018
YM-505030453B-P4136
YM-656520502.6B-P4140
YM-808030503B-P4153
YM-909020602.6B-P4155
YM-10010030703B-P4180
YM-11511520802.6B-P4180
YM-13013030903B-P41115
YM-150150401003B-P41155

YM-180~YM-400

YM型薄型盒:相關圖像

YM-180~YM-400的尺寸圖與尺寸

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1蓋板1A1050P t1.0髮絲紋銀色陽極處理
2機殼1A1100P t1.0彩鋁黑色
3橡膠腳墊4天然橡膠

附屬螺釘

  • M3×5大扁頭鍍鎳×4、M3用平墊圈鍍鎳×4
  • ※盒蓋、機殼附單面保護膜,較不易發現,請特別注意
型號WHDa橡膠腳墊自重 (g)
YM-180180401303B-P42230
YM-200200401503B-P42280
YM-250250501703B-P42395
YM-300300502003B-P43525
YM-350350552303B-P43680
YM-400400552503B-P43815
型號
YM-65
YM-80
YM-90
YM-100
YM-115
YM-150
YM-180
YM-200
YM-250
YM-300
YM-350
YM-400
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬) 外形尺寸H 直(高) 外形尺寸D 深(厚)
5天~ 652050
5天~ 803050
5天~ 902060
5天~ 1003070
5天~ 1152080
5天~ 15040100
5天~ 18040130
5天~ 20040150
5天~ 25050170
5天~ 30050200
5天~ 35055230
5天~ 40055250

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 形狀 無指定 設置 室內
底板・中板 保護功能(耐環境性) 代表規格
顏色 髮絲紋銀色陽極處理/黑 端子台

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767