(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
防水、防塵聚碳酸酯製開關式塑膠箱。
【特長】
・附M螺絲尺寸的配線用頂出孔。
・開關式、容易維修的機櫃型。
・頂蓋為白灰與透明2種。
【用途】
・備有中型尺寸到大型尺寸的電氣電子設備用箱。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
頂出打開示意圖
請使用蓋板螺絲固定外盒,將一字螺絲起子抵住溝槽,然後用槌子敲打螺絲起子,將頂出孔打開。
型號 | 保護等級 | W | D | H | 自重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
WPCM303013□ | IP 65 | 300 | 300 | 132 | 1.86 |
WPCM303018□ | IP 65 | 300 | 300 | 187 | 2.31 |
WPCM304013□ | IP 65 | 300 | 400 | 132 | 2.32 |
WPCM304018□ | IP 65 | 300 | 400 | 187 | 2.82 |
WPCM306013□ | 無IP | 300 | 600 | 132 | 3.24 |
WPCM306018□ | 無IP | 300 | 600 | 187 | 3.94 |
型號 | H | a | b |
---|---|---|---|
WPCM303013□ | 132 | 102 | 115 |
WPCM303018□ | 187 | 157 | 170 |
尺寸圖(擴增框架)1
尺寸圖1
尺寸圖2
型號 | H | a | b |
---|---|---|---|
WPCM304013□ | 132 | 102 | 115 |
WPCM304018□ | 187 | 157 | 170 |
尺寸圖(擴增框架)2
尺寸圖3
尺寸圖4
型號 | H | a | b |
---|---|---|---|
WPCM306013□ | 132 | 102 | 115 |
WPCM306018□ | 187 | 157 | 170 |
尺寸圖(擴增框架)3
尺寸圖5
尺寸圖6
組成零件
編號 | 名稱 | 個數 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|---|---|
1 | 頂蓋 | 1 | 聚碳酸酯 UL94V-2 | 灰白、透明 |
2 | 本體 | 1 | 聚碳酸酯玻璃纖維 UL94V-0 | 灰白 |
3 | 擴增(僅H=187) | 1 | 聚碳酸酯玻璃纖維 UL94V-0 | 灰白 |
4 | 襯墊 | 1 | 優力膠 | 黑 |
5 | 絞鏈(OHI-1) | 1台set | PBT + PC | 灰白 |
6 | 閂扣(WQL1-1) | 1台set | PBT + PC | 灰白 |
7 | 盲栓(OSK-1) | 4~6 | 聚乙烯 | 灰白 |
8 | 安裝底座用螺釘 | 4~8 | 鐵(自攻螺釘) | 鍍鉻 |
箱體整體的阻燃性為UL94V-2
型號 |
---|
WPCM303013G |
WPCM303013T |
WPCM303018G |
WPCM303018T |
WPCM304013G |
WPCM304013T |
WPCM304018G |
WPCM304018T |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外形尺寸H 直(高) | 外形尺寸D 深(厚) | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|
7天~ | 132 | 300 | 白灰 | ||
9天~ | 132 | 300 | 白灰/透明 | ||
7天~ | 187 | 300 | 白灰 | ||
8天~ | 187 | 300 | 白灰/透明 | ||
7天~ | 132 | 400 | 白灰 | ||
7天~ | 132 | 400 | 白灰/透明 | ||
7天~ | 187 | 400 | 白灰 | ||
7天~ | 187 | 400 | 白灰/透明 |
型號 |
---|
Loading...
材質 | 樹脂 | 外形尺寸W 橫(寬) | 300 | 形狀 | 無指定 |
---|---|---|---|---|---|
設置 | 室內 | 底板・中板 | 無 | 保護功能(耐環境性) | IP65 |
代表規格 | CE / UL | 端子台 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策