(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

網路通訊塑膠盒 SU系列

網路通訊塑膠盒 SU系列

【特長】
・採用柔和曲線設計的盒型。
・盒蓋、本體為嵌入型的插入式。
【用途】
・最適合用於通訊設備的牆面安裝塑膠盒。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

塑膠盒的特長

塑膠盒的外觀

塑膠盒外觀

塑膠盒的構成

塑膠盒組成

塑膠盒的尺寸圖(SU-140)

塑膠盒尺寸圖(SU-140)

 
塑膠盒的尺寸圖(SU-180)

塑膠盒尺寸圖(SU-180)

組成零件

照片編號名稱材質顏色/表面處理
1頂蓋ABS(UL94HB)淺灰、深灰、白/皮紋
2本體ABS(UL94HB)淺灰、深灰、白/皮紋

顏色規格

顏色記號頂蓋本體
G淺灰淺灰
C深灰深灰
W

型號規格

型號WHD自重 (g)
SU-140□14035110100
SU-180□18035125140
型號
SU-140G
SU-180G
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬) 外形尺寸D 深(厚)
4天~ 140110
4天~ 180125
型號
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬) 外形尺寸D 深(厚)

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 樹脂 外形尺寸H 直(高) 35 形狀 無指定
設置 室內 底板・中板 保護功能(耐環境性)
顏色 淺灰 端子台

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767