(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

EIA機架箱 RUS系列

EIA機架箱 RUS系列

功能導向的機架箱。
【特長】
・構造單純,即使在收納於機架的狀態下,仍可拆卸前板。
・面板與安裝托架有米白及黑色2色。
・將機殼翻轉,可擴大可使用的有效高度。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

機架箱的特長

外觀

外觀

立體組裝圖

立體組裝圖

外觀尺寸圖

外觀尺寸圖

組成零件

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1面板1SPCC t1.2米白色、黑色塗裝
2後板1SPCC t1.2三價鉻酸鹽
3安裝托架2SPCC t2.3米白色、黑色塗裝
4側板2SPCC t1.2三價鉻酸鹽
5頂板1SPCC t1.0三價鉻酸鹽
6機殼1SPCC t1.2三價鉻酸鹽

顏色規格

顏色記號面板安裝托架
A米白色米白色
B

型號規格

型號WHDW1W2abcd安裝孔(單側)自重 kg
RUS44-270□482.6442734203966.131.831270.622.5
RUS44M-270A482.64427342039622-31270.612.5
RUS88-270□482.6882734203965.976.275270.623.3
RUS88M-270A482.68827342039621.844.475270.623.3
RUS133-270□482.6132.527342039637.757.1119.5270.624.1
型號
RUS44-270A
RUS44-270B
RUS88-270A
RUS88-270B
RUS133-270A
RUS133-270B
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸H 直(高)
(mm)
塗裝顏色
3天~ 44米白色(5Y6/1)
3天~ 44黑色(N1)
4天~ 88米白色(5Y6/1)
4天~ 88黑色(N1)
4天~ 132.5米白色(5Y6/1)
3天~ 132.5黑色(N1)

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 外形尺寸W 橫(寬)(mm) 482.6 外形尺寸D 深(厚)(mm) 273
板厚(本體)(mm) 1.2 板厚(門・蓋)(mm) 1.2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767