(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

MOY系列附束帶把手系統箱

MOY系列附束帶把手系統箱

【特長】
・高度8種、寬度6種、深度4種共160種尺寸、480種型號的附束帶把手組裝式系統盒。
・有一體感的樹脂製附束帶把手外盒。
【用途】
・全鋁製,重量輕,最適合搬運型測定器・電源裝置。

(i)請注意

  • 【規格變更】
    ・面板材質:<變更前>A1050P → <變更後>A1100P
    ・前板表面處理:<變更前>髮絲紋黑色/銀色陽極處理 → <變更後>黑色/銀色陽極處理
    其他尺寸未變更
    原廠庫存銷售完畢後已陸續切換

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

全鋁製的輕量外盒與樹脂製的束帶把手有一體感的外盒

共有480種類型。

 

共有480種型號

 

MOY系列 附束帶把手系統盒的組成零件

MOY型 附束帶把手系統盒的構成內容

 

MOY系列 附束帶把手系統盒的組成零件

 

  • ※ 束帶把手可固定於任意位置
編號名稱個數材質顏色/表面處理
1前板1A1050P t2.0銀色陽極處理、黑色陽極處理
後板1A1050P t2.0銀色陽極處理、黑色陽極處理
3側框2A6063S-T5灰色塗裝、黑色塗裝
4前側框架2A6063S-T5灰色塗裝、黑色塗裝
後側框架2A6063S-T5銀色陽極處理
6上蓋1A1100P t1.0彩鋁淺灰色、黑色
7下蓋1A1100P t1.0彩鋁淺灰色、黑色
8邊角塊2ADC12灰色塗裝、黑色塗裝
9後腳2阻燃性ABS(UL94V-0)灰色皮紋、黑色皮紋
螺釘套組、橡膠腳墊(單品型號SJ-P5023)1袋優力膠(橡膠腳墊)黑(橡膠腳墊)
11束帶把手1PP+彈性體灰、黑

附屬螺釘

  • M4×6平頭鍍三價鉻×4
  • M4×8圓頭鍍三價鉻×8
  • M4×10接頭鍍三價黑鉻酸鹽×4

本產品的顏色規格

G

G
面板:銀
上下蓋板:淺灰
側面框架:灰 

B

B
面板:黑
上下蓋板:黑
側面框架:黑

BS

BS
面板:銀
上下蓋板:黑
側面框架:黑

型號
MOY66-16-23B
MOY66-16-23BS
MOY66-16-28B
MOY66-16-28BS
MOY66-21-23B
MOY66-21-23BS
MOY66-21-28B
MOY66-21-28BS
MOY66-21-35B
MOY66-21-35BS
MOY66-26-23B
MOY66-26-23BS
MOY66-26-28B
MOY66-26-28BS
MOY66-26-35B
MOY66-26-35BS
MOY66-32-23B
MOY66-32-23BS
MOY66-32-28B
MOY66-32-28BS
MOY66-32-35B
MOY66-32-35BS
MOY66-32-45B
MOY66-32-45BS
MOY66-37-23B
MOY66-37-23BS
MOY66-37-28B
MOY66-37-28BS
MOY66-37-35B
MOY66-37-35BS
MOY66-37-45B
MOY66-37-45BS
MOY66-43-23B
MOY66-43-23BS
MOY66-43-28B
MOY66-43-28BS
MOY66-43-35B
MOY66-43-35BS
MOY66-43-45B
MOY66-43-45BS
MOY88-16-23B
MOY88-16-23BS
MOY88-16-28B
MOY88-16-28BS
MOY88-21-23B
MOY88-21-23BS
MOY88-21-28B
MOY88-21-28BS
MOY88-21-35B
MOY88-21-35BS
MOY88-26-23B
MOY88-26-23BS
MOY88-26-28B
MOY88-26-28BS
MOY88-26-35B
MOY88-26-35BS
MOY88-32-23B
MOY88-32-23BS
MOY88-32-28B
MOY88-32-28BS
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬) 外形尺寸H 直(高) 外形尺寸D 深(厚) 顏色
5天~ 16066230黑/黑/黑
5天~ 16066230銀/黑/黑
5天~ 16066280黑/黑/黑
5天~ 16066280銀/黑/黑
5天~ 21066230黑/黑/黑
5天~ 21066230銀/黑/黑
5天~ 21066280黑/黑/黑
5天~ 21066280銀/黑/黑
5天~ 21066350黑/黑/黑
5天~ 21066350銀/黑/黑
5天~ 26066230黑/黑/黑
5天~ 26066230銀/黑/黑
5天~ 26066280黑/黑/黑
5天~ 26066280銀/黑/黑
5天~ 26066350黑/黑/黑
5天~ 26066350銀/黑/黑
5天~ 32066230黑/黑/黑
5天~ 32066230銀/黑/黑
5天~ 32066280黑/黑/黑
5天~ 32066280銀/黑/黑
5天~ 32066350黑/黑/黑
5天~ 32066350銀/黑/黑
5天~ 32066450黑/黑/黑
5天~ 32066450銀/黑/黑
5天~ 37066230黑/黑/黑
5天~ 37066230銀/黑/黑
5天~ 37066280黑/黑/黑
5天~ 37066280銀/黑/黑
5天~ 37066350黑/黑/黑
5天~ 37066350銀/黑/黑
5天~ 37066450黑/黑/黑
5天~ 37066450銀/黑/黑
5天~ 43066230黑/黑/黑
5天~ 43066230銀/黑/黑
5天~ 43066280黑/黑/黑
5天~ 43066280銀/黑/黑
5天~ 43066350黑/黑/黑
5天~ 43066350銀/黑/黑
5天~ 43066450黑/黑/黑
5天~ 43066450銀/黑/黑
5天~ 16088230黑/黑/黑
5天~ 16088230銀/黑/黑
5天~ 16088280黑/黑/黑
5天~ 16088280銀/黑/黑
5天~ 21088230黑/黑/黑
5天~ 21088230銀/黑/黑
5天~ 21088280黑/黑/黑
5天~ 21088280銀/黑/黑
5天~ 21088350黑/黑/黑
5天~ 21088350銀/黑/黑
5天~ 26088230黑/黑/黑
5天~ 26088230銀/黑/黑
5天~ 26088280黑/黑/黑
5天~ 26088280銀/黑/黑
5天~ 26088350黑/黑/黑
5天~ 26088350銀/黑/黑
5天~ 32088230黑/黑/黑
5天~ 32088230銀/黑/黑
5天~ 32088280黑/黑/黑
5天~ 32088280銀/黑/黑

Loading...

 

基本資訊

材質 形狀 框型 設置 室內
底板・中板 保護功能(耐環境性) 代表規格
端子台

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767