(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

KW系列塑膠盒

CONTROL CONSOLE

KW系列塑膠盒

小型且多用途型的塑膠盒。
【特長】
・雖為小型尺寸,但內部無干涉物,內部可用空間寬敞
・溫度範圍:-10℃~+60℃

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KW-48

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

小型塑膠盒多用途型

KW型。

KW系列

編號名稱個數材質顏色
1本體1ABS(UL94HB)
21ABS(UL94HB)

KW系列塑膠盒的尺寸圖與尺寸

KW型塑膠盒的尺寸圖。

 

KW型塑膠盒尺寸圖

 

型號H自重 (g)
KW-481515486
型號
KW-48
型號數量折扣標準
出貨日
3天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 樹脂 外形尺寸W 橫(寬) 15 外形尺寸H 直(高) 15
外形尺寸D 深(厚) 48 形狀 無指定 設置 室內
底板・中板 保護功能(耐環境性) 代表規格
顏色 端子台

KW系列塑膠盒的型號KW-48頁面。
記載關於型號KW-48之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引