(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

HY系列縱型散熱片盒

HY系列縱型散熱片盒

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • HY系列縱型散熱片盒
  • HY系列縱型散熱片盒
  • HY系列縱型散熱片盒
  • HY系列縱型散熱片盒

考慮熱對策且採用縱型散熱片形狀的自然冷卻盒。
【特長】
・使用鋁擠材,非常堅固。
・構成零件少,容易組裝。
・採用可有效散熱形狀的熱對策鋁箱。
・設計性優異,表面處理採用富有高級質感的髮絲紋處理。
・散熱片側板內側平坦,容易安裝發熱體或金屬板的構造。
・新增高度44mm、177mm及深度330mm的規格,共56種尺寸112種型號,產品系列豐富,可依客戶需求用途來挑選。
【用途】
・最適合無風扇PC、功率放大器、電源裝置等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

採用散熱效率高的鋁材的縱型散熱片外盒

散熱片扁平,安裝容易。

散熱片扁平,安裝容易

關於HY系列縱型散熱片盒新追加的功能

具優異散熱性

波浪形狀。

波浪形狀

散熱片的表面積變大成波浪形狀,是可最大限度發揮散熱效果的形狀
最適用於音頻放大器、電源裝置、產業用電腦等會過熱的設備

增加深度D尺寸

既有尺寸。

既有尺寸

新尺寸登場。

新尺寸登場

深度D尺寸除了既有的231mm,新追加了330mm

增加高度H尺寸

共有7種尺寸。

共有7種尺寸

本產品的組成零件

HY型縱型散熱片盒的構成內容。

HY系列縱型散熱片盒的組成零件

No.名稱個數材質顏色/表面處理
1散熱片側板2A6063S-T5銀色陽極處理、黑色陽極處理
2面板2A6063S-T5髮絲紋銀色陽極處理、髮絲紋黑色陽極處理
3頂底板2A1050P t2.0髮絲紋銀色陽極處理、髮絲紋黑色陽極處理
4固定金屬零件4SPCC t1.6三價鉻酸鹽
5橡膠腳墊4優力膠
 

本產品的尺寸圖與尺寸

HY型縱型散熱片盒的尺寸圖。

HY系列縱型散熱片盒尺寸圖

HY型縱型散熱片盒的尺寸圖。

 

HY系列縱型散熱片盒尺寸圖

 

型號WHD自重
(kg)
銀(SS)黑(BB)
HY44-23-23SSHY44-23-23BB230442311.1
HY44-23-33SSHY44-23-33BB230443301.6
HY44-28-23SSHY44-28-23BB280442311.4
HY44-28-33SSHY44-28-33BB280443301.9
HY44-33-23SSHY44-33-23BB330442311.5
HY44-33-33SSHY44-33-33BB330443302.2
HY44-43-23SSHY44-43-23BB430442311.9
HY44-43-33SSHY44-43-33BB430443302.6
HY70-23-23SSHY70-23-23BB230702311.6
HY70-23-33SSHY70-23-33BB230703302.2
HY70-28-23SSHY70-28-23BB280702311.8
HY70-28-33SSHY70-28-33BB280703302.5
HY70-33-23SSHY70-33-23BB330702312
HY70-33-33SSHY70-33-33BB330703302.8
HY70-43-23SSHY70-43-23BB430702312.3
HY70-43-33SSHY70-43-33BB430703303.2
HY88-23-23SSHY88-23-23BB230882311.9
HY88-23-33SSHY88-23-33BB230883302.6
HY88-28-23SSHY88-28-23BB280882312.1
HY88-28-33SSHY88-28-33BB280883302.8
HY88-33-23SSHY88-33-23BB330882312.3
HY88-33-33SSHY88-33-33BB330883303.1
HY88-43-23SSHY88-43-23BB430882312.7
HY88-43-33SSHY88-43-33BB430883303.6
HY99-23-23SSHY99-23-23BB230992312.1
HY99-23-33SSHY99-23-33BB230993302.7
HY99-28-23SSHY99-28-23BB280992312.3
HY99-28-33SSHY99-28-33BB280993303.1
HY99-33-23SSHY99-33-23BB330992312.5
HY99-33-33SSHY99-33-33BB330993303.4
HY99-43-23SSHY99-43-23BB430992312.9
HY99-43-33SSHY99-43-33BB430993303.9
HY133-23-23SSHY133-23-23BB230132.52312.6
HY133-23-33SSHY133-23-33BB230132.53303.4
HY133-28-23SSHY133-28-23BB280132.52312.8
HY133-28-33SSHY133-28-33BB280132.53303.8
HY133-33-23SSHY133-33-23BB330132.52313
HY133-33-33SSHY133-33-33BB330132.53304.1
HY133-43-23SSHY133-43-23BB430132.52313.5
HY133-43-33SSHY133-43-33BB430132.53304.7
HY149-23-23SSHY149-23-23BB2301492312.8
HY149-23-33SSHY149-23-33BB2301493303.8
HY149-28-23SSHY149-28-23BB2801492313.1
HY149-28-33SSHY149-28-33BB2801493304.2
HY149-33-23SSHY149-33-23BB3301492313.3
HY149-33-33SSHY149-33-33BB3301493304.5
HY149-43-23SSHY149-43-23BB4301492313.8
HY149-43-33SSHY149-43-33BB4301493305.1
HY177-23-23SSHY177-23-23BB2301772313.4
HY177-23-33SSHY177-23-33BB2301773304.5
HY177-28-23SSHY177-28-23BB2801772313.6
HY177-28-33SSHY177-28-33BB2801773304.8
HY177-33-23SSHY177-33-23BB3301772313.9
HY177-33-33SSHY177-33-33BB3301773305.2
HY177-43-23SSHY177-43-23BB4301772314.5
HY177-43-33SSHY177-43-33BB4301773305.8
附屬螺釘
外盒顏色BB
  • M3×6平頭鍍三價黑鉻酸鹽×16
  • M3×5附座圓平頭鍍三價黑鉻酸鹽×12
外盒顏色SS
  • M3×6平頭鍍鎳×16
  • M3×5附座圓平頭鍍鎳×12

本產品的構成零件圖

頂板、底板

頂板・底板的尺寸圖。

頂板・底板尺寸圖

顏色記號材質顏色/表面處理
SSA1050P t2.0髮絲紋銀色陽極處理
BBA1050P t2.0髮絲紋黑色陽極處理
外盒寬度×深度WDab
230×230229224.545.714.95
230×330229323.545.715.1
280×230279224.555.814.95
280×330279323.555.815.1
330×230329224.565.814.95
330×330329323.565.815.1
430×230429224.585.814.95
430×330429323.585.815.1

頂板、底板尺寸

HY前/後板

HY前/後板的尺寸圖。

HY前/後板尺寸圖

顏色記號材質顏色/表面處理
SSA6063S-T5髮絲紋銀色陽極處理
BBA6063S-T5髮絲紋黑色陽極處理
外盒寬度WaH=44H=70H=88H=99H=132.5H=149H=177
23023033.344708899132.5149177
28028043.444708899132.5149177
33033053.444708899132.5149177
43043073.444708899132.5149177

HY前/後板尺寸

側板

側板的尺寸圖。

側板尺寸圖

顏色記號材質顏色/表面處理
SSA6063S-T5銀色陽極處理
BBA6063S-T5黑色陽極處理
外盒深度×高度WH熱電阻值(℃/W)
230×44224.6362.41
330×44323.6361.89
230×70224.6621.49
330×70323.6621.36
230×88224.6801.49
330×88323.6801.17
230×99224.6911.38
330×99323.6911.08
230×132.5224.6124.51.14
330×132.5323.6124.50.89
230×149224.61411.06
330×149323.61410.83
230×177224.61690.95
330×177323.61690.74

側板的尺寸

熱電阻值為散熱片垂直於地面,溫度上升到60°C時的數值

固定零件

固定零件的尺寸圖。

固定零件尺寸圖

材質表面處理
SPCC t1.6三價鉻酸鹽
外盒高度Ha
4431.810.9
7057.817.9
8875.817.9
9986.817.9
132.5120.317.9
149136.817.9
177164.817.9

固定零件規格

橡膠腳墊

橡膠腳墊的尺寸圖。

橡膠腳墊尺寸圖

材質顏色
優力膠

橡膠腳墊規格

型號
HY44-23-23BB
HY44-23-23SS
HY44-23-33BB
HY44-23-33SS
HY44-28-23BB
HY44-28-23SS
HY44-28-33BB
HY44-28-33SS
HY44-33-23BB
HY44-33-23SS
HY44-33-33BB
HY44-33-33SS
HY44-43-23BB
HY44-43-23SS
HY44-43-33BB
HY44-43-33SS
HY70-23-23BB
HY70-23-23SS
HY70-23-33BB
HY70-23-33SS
HY70-28-23BB
HY70-28-23SS
HY70-28-33BB
HY70-28-33SS
HY70-33-23BB
HY70-33-23SS
HY70-33-33BB
HY70-33-33SS
HY70-43-23BB
HY70-43-23SS
HY70-43-33BB
HY70-43-33SS
HY88-23-23BB
HY88-23-23SS
HY88-23-33BB
HY88-23-33SS
HY88-28-23BB
HY88-28-23SS
HY88-28-33BB
HY88-28-33SS
HY88-33-23BB
HY88-33-23SS
HY88-33-33BB
HY88-33-33SS
HY88-43-23BB
HY88-43-23SS
HY88-43-33BB
HY88-43-33SS
HY99-23-23BB
HY99-23-23SS
HY99-23-33BB
HY99-23-33SS
HY99-28-23BB
HY99-28-23SS
HY99-28-33BB
HY99-28-33SS
HY99-33-23BB
HY99-33-23SS
HY99-33-33BB
HY99-33-33SS
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬) 外形尺寸H 直(高) 外形尺寸D 深(厚) 顏色
5天~ 23044231
5天~ 23044231
5天~ 23044330
5天~ 23044330
5天~ 28044231
5天~ 28044231
5天~ 28044330
5天~ 28044330
5天~ 33044231
5天~ 33044231
5天~ 33044330
5天~ 33044330
5天~ 43044231
5天~ 43044231
5天~ 43044330
5天~ 43044330
5天~ 23070231
4天~ 23070231
5天~ 23070330
5天~ 23070330
5天~ 28070231
4天~ 28070231
5天~ 28070330
5天~ 28070330
5天~ 33070231
5天~ 33070231
5天~ 33070330
5天~ 33070330
5天~ 43070231
5天~ 43070231
5天~ 43070330
5天~ 43070330
5天~ 23088231
5天~ 23088231
5天~ 23088330
5天~ 23088330
5天~ 28088231
5天~ 28088231
5天~ 28088330
5天~ 28088330
5天~ 33088231
5天~ 33088231
5天~ 33088330
5天~ 33088330
5天~ 43088231
5天~ 43088231
5天~ 43088330
5天~ 43088330
5天~ 23099231
5天~ 23099231
5天~ 23099330
5天~ 23099330
5天~ 28099231
5天~ 28099231
5天~ 28099330
5天~ 28099330
5天~ 33099231
5天~ 33099231
5天~ 33099330
5天~ 33099330

Loading...

基本資訊

材質 形狀 框型 設置 室內
底板・中板 保護功能(耐環境性) 代表規格
端子台

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767