(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附把手控制箱 FCH系列

附把手控制箱 FCH系列

【特長】
・高度2種尺寸、寬度5種尺寸、深度5種尺寸共23種尺寸,46種型號的鋁箱。
・附把手、便於搬運的鋁箱。
・把手部耐荷重為25kgf。
・框架為鋁擠材、轉角部為ABS樹脂製設計簡單的控制箱。
【用途】
・框架構造裝有滑動螺母,可安裝機殼或DIN軌道等。
・面板構造一側為螺絲固定、另一側為插入型,皆可作為正面使用。

(i)請注意

  • 【規格變更】
    ・面板材質:<變更前>A1050P → <變更後>A1100P
    ・表面處理:<變更前>髮絲紋銀色陽極處理 → <變更後>銀色陽極處理(黑色未變更)
    其他尺寸未變更
    原廠庫存銷售完畢後已陸續切換

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

FCH系列附把手控制箱的詳情

尺寸圖

尺寸圖

組成零件

編號名稱數量材質顏色/表面處理
1框架4A6063S-T5銀色、黑色陽極處理
2邊角塊4ABS(UL94HB)淺灰、黑/皮紋
3邊角蓋8彈性體淺灰、黑/皮紋
4插入型面板1A1050P t1.5銀色陽極處理
A1100P t1.5彩鋁黑色
5螺絲固定型面板1A1050P t1.5銀色陽極處理
A1100P t1.5彩鋁黑色
6把手(單品型號 OH-100、OH-120)1A6063S-T5化學緞面黑色陽極處理/化學緞面銀色陽極處理
  • 插入型面板、螺絲固定型面板附單面保護膜,較不易發現,請特別注意。
  • 附屬螺釘:M4×15圓頭鍍三價鉻×16/M3×5附座圓平頭鍍鎳三價鉻×8/M4×10圓頭附SW鍍三價黑鉻酸鹽×2

FCH外觀尺寸圖

尺寸圖

尺寸圖

顏色規格

顏色記號邊角框架面板把手
GS淺灰
BB

機種內容

型號HWDa自重 (kg)
FCH8-20-15□75.4200150106.50.65
FCH8-20-20□75.4200200106.50.79
FCH8-25-15□75.4250150106.50.77
FCH8-25-20□75.4250200106.50.93
FCH8-25-25□75.4250250106.51.10
FCH8-30-20□75.4300200126.51.07
FCH8-30-25□75.4300250126.51.26
FCH8-30-30□75.4300300126.51.45
FCH8-35-20□75.4350200126.51.22
FCH8-35-25□75.4350250126.51.42
FCH8-35-30□75.4350300126.51.54
FCH8-40-25□75.4400250126.51.49
FCH8-40-30□75.4400300126.51.81
FCH8-40-40□75.4400400126.52.27
FCH10-30-20□100.4300200126.51.19
FCH10-30-25□100.4300250126.51.39
FCH10-30-30□100.4300300126.51.60
FCH10-35-20□100.4350200126.51.35
FCH10-35-25□100.4350250126.51.57
FCH10-35-30□100.4350300126.51.80
FCH10-40-25□100.4400250126.51.75
FCH10-40-30□100.4400300126.51.99
FCH10-40-40□100.4400400126.52.48

內部有效尺寸

內部有效尺寸(FCH系列)

內部有效尺寸

外盒高度Habce
37.936.921.41631.5
50.449.42013.244
62.961.932.525.756.5
75.474.44538.269
100.499.47063.294
125.4124.49588.2119
150.4149.4120113.2144
型號
FCH8-20-15BB
FCH8-20-15GS
FCH8-20-20BB
FCH8-20-20GS
FCH8-25-15BB
FCH8-25-15GS
FCH8-25-20BB
FCH8-25-20GS
FCH8-25-25BB
FCH8-25-25GS
FCH8-30-20BB
FCH8-30-20GS
FCH8-30-25BB
FCH8-30-25GS
FCH8-30-30BB
FCH8-30-30GS
FCH8-35-20BB
FCH8-35-20GS
FCH8-35-25BB
FCH8-35-25GS
FCH8-35-30BB
FCH8-35-30GS
FCH8-40-25BB
FCH8-40-25GS
FCH8-40-30BB
FCH8-40-30GS
FCH8-40-40BB
FCH8-40-40GS
FCH10-30-20BB
FCH10-30-20GS
FCH10-30-25BB
FCH10-30-25GS
FCH10-30-30BB
FCH10-30-30GS
FCH10-35-20BB
FCH10-35-20GS
FCH10-35-25BB
FCH10-35-25GS
FCH10-35-30BB
FCH10-35-30GS
FCH10-40-25BB
FCH10-40-25GS
FCH10-40-30BB
FCH10-40-30GS
FCH10-40-40BB
FCH10-40-40GS
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬) 外形尺寸H 直(高) 外形尺寸D 深(厚) 顏色
4天~ 20075.4150
4天~ 20075.4150銀/灰
5天~ 20075.4200
5天~ 20075.4200銀/灰
5天~ 25075.4150
5天~ 25075.4150銀/灰
5天~ 25075.4200
4天~ 25075.4200銀/灰
5天~ 25075.4250
4天~ 25075.4250銀/灰
5天~ 30075.4200
5天~ 30075.4200銀/灰
5天~ 30075.4250
5天~ 30075.4250銀/灰
5天~ 30075.4300
5天~ 30075.4300銀/灰
5天~ 35075.4200
5天~ 35075.4200銀/灰
5天~ 35075.4250
5天~ 35075.4250銀/灰
5天~ 35075.4300
5天~ 35075.4300銀/灰
5天~ 40075.4250
5天~ 40075.4250銀/灰
5天~ 40075.4300
5天~ 40075.4300銀/灰
5天~ 40075.4400
5天~ 40075.4400銀/灰
5天~ 300100.4200
5天~ 300100.4200銀/灰
5天~ 300100.4250
5天~ 300100.4250銀/灰
5天~ 300100.4300
5天~ 300100.4300銀/灰
5天~ 350100.4200
5天~ 350100.4200銀/灰
5天~ 350100.4250
5天~ 350100.4250銀/灰
5天~ 350100.4300
5天~ 350100.4300銀/灰
5天~ 400100.4250
5天~ 400100.4250銀/灰
5天~ 400100.4300
5天~ 400100.4300銀/灰
5天~ 400100.4400
5天~ 400100.4400銀/灰

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 形狀 面板型 設置 室內
底板・中板 保護功能(耐環境性) 代表規格
端子台

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767