(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・高度5種、深度7種共35種尺寸的機架箱系列。
・採用面板構造,非常容易進行加工、噴墨印刷、彫刻等的組裝式EIA規格機架箱。
・顏色有銀(S型)與黑(B型)2種的機架箱。
【用途】
・可用於19英吋機架收納。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
共有35種尺寸
ER系列EIA機架箱的立體組裝圖
照片編號 | 名稱 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|---|
1 | 面板 | A6063S-T5 | HL銀色、黑色陽極處理 |
2 | 框架 | A6063S-T5(AE-303) | HL銀色、黑色陽極處理 |
3 | 後板 | A6063S-T5 | HL銀色、黑色陽極處理 |
4 | 側板 | A1050Pt1.5 | HL銀色、黑色陽極處理 |
5 | 頂板 | SPCC t1.0 | 黑色塗裝(皮革紋路) |
6 | 底板 | SPCC t1.0 | 黑色塗裝 |
7 | 固定金屬零件 | SPCC t2.0+A6063S-T5 | 三價鉻+陽極處理 |
8 | 橡膠腳墊(單品型號B-P3) | 天然橡膠 | 黑 |
顏色記號 | 面板 | 後板 | 框架 | 側板 | 頂板、底板 |
---|---|---|---|---|---|
S | 銀 | 銀 | 銀 | 銀 | 黑 |
B | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 |
ER系列EIA機架箱尺寸圖
附屬螺釘
・M3×5平頭鍍三價鉻×17
・M3×5接頭附W鍍三價黑鉻酸鹽×13
・M3×10圓頭鍍三價鉻×4
・安裝機殼時的有效高度尺寸為H-29
型號 | H | W | D | 自重 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
ER44-16□ | 44 | 482.6 | 160 | 1.7 | |
ER44-20□ | 44 | 482.6 | 200 | 2 | |
ER44-26□ | 44 | 482.6 | 260 | 2.5 | |
ER44−32□ | 44 | 482.6 | 320 | 2.9 | |
ER44-37□ | 44 | 482.6 | 370 | 3.2 | |
ER44-43□ | 44 | 482.6 | 430 | 3.7 | |
ER44-50□ | 44 | 482.6 | 500 | 4.2 | |
ER88-16□ | 88 | 482.6 | 160 | 2.1 | |
ER88-20□ | 88 | 482.6 | 200 | 2.5 | |
ER88-26□ | 88 | 482.6 | 260 | 2.9 | |
ER88-32□ | 88 | 482.6 | 320 | 3.4 | |
ER88-37□ | 88 | 482.6 | 370 | 3.7 | |
ER88-43□ | 88 | 482.6 | 430 | 4.2 | |
ER88-50□ | 88 | 482.6 | 500 | 4.8 | |
ER133-16□ | 132.5 | 482.6 | 160 | 2.5 | |
ER133-20□ | 132.5 | 482.6 | 200 | 2.9 | |
ER133-26□ | 132.5 | 482.6 | 260 | 3.3 | |
ER133-32□ | 132.5 | 482.6 | 320 | 3.8 |
型號 | H | W | D | 自重 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
ER133-37□ | 132.5 | 482.6 | 370 | 4.2 | |
ER133-43□ | 132.5 | 482.6 | 430 | 4.7 | |
ER133-50□ | 132.5 | 482.6 | 500 | 5.3 | |
ER177-16□ | 177 | 482.6 | 160 | 2.8 | |
ER177-20□ | 177 | 482.6 | 200 | 3.3 | |
ER177-26□ | 177 | 482.6 | 260 | 3.8 | |
ER177-32□ | 177 | 482.6 | 320 | 4.4 | |
ER177-37□ | 177 | 482.6 | 370 | 4.8 | |
ER177-43□ | 177 | 482.6 | 430 | 5.3 | |
ER177-50□ | 177 | 482.6 | 500 | 5.9 | |
ER222-16□ | 221.5 | 482.6 | 160 | 3.4 | |
ER222-20□ | 221.5 | 482.6 | 200 | 3.8 | |
ER222-26□ | 221.5 | 482.6 | 260 | 4.3 | |
ER222-32□ | 221.5 | 482.6 | 320 | 4.8 | |
ER222-37□ | 221.5 | 482.6 | 370 | 5.3 | |
ER222-43□ | 221.5 | 482.6 | 430 | 5.8 | |
ER222-50□ | 221.5 | 482.6 | 500 | 6.5 |
ER面板尺寸圖
顏色記號 | 名稱 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|---|
S | 機架面板 | A6063S-T5 | 髮絲紋銀色陽極處理 |
B | 機架面板 | A6063S-T5 | 髮絲紋黑色陽極處理 |
ER面板規格
外盒高度 | H | a | b | t | 安裝孔(單側) | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 44 | 6.1 | 31.8 | 3.0 | 2 | |
88 | 88 | 5.9 | 76.2 | 3.0 | 2 | |
132.5 | 132.5 | 37.7 | 57.1 | 3.0 | 2 | |
177 | 177 | 37.7 | 101.6 | 3.0 | 2 | |
221.5 | 221.5 | 37.75 | 146 | 3.0 | 2 |
ER面板尺寸
ER後板尺寸圖
顏色記號 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|
S | A6063S-T5 | 髮絲紋銀色陽極處理 |
B | A6063S-T5 | 髮絲紋黑色陽極處理 |
ER後板規格
外盒高度 | H | W | t |
---|---|---|---|
44 | 44 | 430 | 3 |
49 | 49 | 430 | 3 |
88 | 88 | 430 | 3 |
99 | 99 | 430 | 3 |
132.5 | 132.5 | 430 | 3 |
149 | 149 | 430 | 3 |
177 | 177 | 430 | 3 |
199 | 199 | 430 | 3 |
221.5 | 221.5 | 430 | 3 |
249 | 249 | 430 | 3.5 |
299 | 299 | 430 | 3.5 |
ER後板尺寸
ER框架尺寸圖
顏色記號 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|
S | A6063S-T5 | 髮絲紋銀色陽極處理 |
B | A6063S-T5 | 髮絲紋黑色陽極處理 |
ER框架規格
外盒深度 | D | a |
---|---|---|
160 | 154 | 9 |
200 | 194 | 15 |
260 | 254 | 23 |
320 | 314 | 30 |
370 | 364 | 38 |
430 | 424 | 45 |
500 | 494 | 55 |
ER框架尺寸
ER頂板尺寸圖
名稱 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|
頂板 | SPCC t1.0 | 黑色塗裝(皮革紋路) |
ER頂板規格
外盒寬度×深度 | W | D | a | b | c | 放熱孔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
430×160 | 394.5 | 153.5 | 67.5 | 23.75 | 119 | 18 | |
430×200 | 394.5 | 193.5 | 67.5 | 29.75 | 119 | 18 | |
430×260 | 394.5 | 253.5 | 67.5 | 37.75 | 161 | 24 | |
430×320 | 394.5 | 313.5 | 67.5 | 44.75 | 245 | 36 | |
430×370 | 394.5 | 363.5 | 67.5 | 52.75 | 287 | 42 | |
430×430 | 394.5 | 423.5 | 67.5 | 59.75 | 329 | 48 | |
430×500 | 394.5 | 493.5 | 67.5 | 69.75 | 413 | 60 |
ER頂板尺寸
ER底板尺寸圖
名稱 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|
底板 | SPCC t1.0 | 黑色塗裝 |
ER底板規格
外盒寬度×深度 | W | D | a | b | c | |
---|---|---|---|---|---|---|
430×160 | 394.5 | 153.5 | 50 | 22 | 23.75 | |
430×200 | 394.5 | 193.5 | 50 | 30 | 29.75 | |
430×260 | 394.5 | 253.5 | 50 | 35 | 37.75 | |
430×320 | 394.5 | 313.5 | 50 | 40 | 44.75 | |
430×370 | 394.5 | 363.5 | 50 | 45 | 52.75 | |
430×430 | 394.5 | 423.5 | 50 | 50 | 59.75 | |
430×500 | 394.5 | 493.5 | 50 | 60 | 69.75 |
ER底板尺寸
ER框架尺寸圖
名稱 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|
橡膠腳墊(B-P3) | 天然橡膠 | 黑 |
ER橡膠腳墊規格
ER側板尺寸圖
顏色記號 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|
S | A1050P t1.5 | 髮絲紋銀色陽極處理 |
B | A1050P t1.5 | 髮絲紋黑色陽極處理 |
ER側板規格
外盒高度 | H | D=160 | D=200 | D=260 | D=320 | D=370 | D=430 | D=500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 37 | 154 | 194 | 254 | 314 | 364 | 424 | 494 |
49 | 42 | 154 | 194 | 254 | 314 | 364 | 424 | 494 |
88 | 81 | 154 | 194 | 254 | 314 | 364 | 424 | 494 |
99 | 92 | 154 | 194 | 254 | 314 | 364 | 424 | 494 |
132.5 | 125.5 | 154 | 194 | 254 | 314 | 364 | 424 | 494 |
149 | 142 | 154 | 194 | 254 | 314 | 364 | 424 | 494 |
177 | 170 | 154 | 194 | 254 | 314 | 364 | 424 | 494 |
199 | 192 | 154 | 194 | 254 | 314 | 364 | 424 | 494 |
221.5 | 214.5 | 154 | 194 | 254 | 314 | 364 | 424 | 494 |
249 | 242 | 154 | 194 | 254 | 314 | 364 | 424 | 494 |
299 | 292 | 154 | 194 | 254 | 314 | 364 | 424 | 494 |
ER側板尺寸
ER固定零件尺寸圖
支柱框架
照片編號 | 名稱 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|---|
1 | 固定安裝板 | SPCC t2.0 | 三價鉻酸鹽 |
2 | 支柱 | A6063S-T5 | 銀色陽極處理 |
ER固定零件規格
外盒高度 | H1 | H2 |
---|---|---|
44 | 27.8 | 31.8 |
49 | 32.8 | 36.8 |
88 | 71.8 | 75.8 |
99 | 82.8 | 86.8 |
132.5 | 116.3 | 120.3 |
149 | 132.8 | 136.8 |
177 | 160.8 | 164.8 |
199 | 182.8 | 186.8 |
221.5 | 205.3 | 209.3 |
249 | 232.8 | 236.8 |
299 | 282.4 | 286.4 |
ER固定零件尺寸
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外形尺寸H 直(高) | 外形尺寸D 深(厚) | 設置 | 底板・中板 | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 44 | 160 | - | - | 黑 | ||
5天~ | 44 | 160 | - | - | 銀 | ||
5天~ | 44 | 200 | - | - | 黑 | ||
5天~ | 44 | 200 | - | - | 銀 | ||
5天~ | 44 | 260 | - | - | 黑 | ||
5天~ | 44 | 260 | - | - | 銀 | ||
4天~ | 44 | 320 | - | - | 黑 | ||
5天~ | 44 | 320 | - | - | 銀 | ||
5天~ | 44 | 370 | - | - | 黑 | ||
5天~ | 44 | 370 | - | - | 銀 | ||
5天~ | 44 | 430 | - | - | 黑 | ||
5天~ | 44 | 430 | 無指定 | 無 | 銀 | ||
5天~ | 44 | 500 | - | - | 黑 | ||
5天~ | 44 | 500 | - | - | 銀 | ||
5天~ | 88 | 160 | - | - | 黑 | ||
5天~ | 88 | 160 | - | - | 銀 | ||
5天~ | 88 | 200 | - | - | 黑 | ||
5天~ | 88 | 200 | - | - | 銀 | ||
5天~ | 88 | 260 | - | - | 黑 | ||
5天~ | 88 | 260 | - | - | 銀 | ||
5天~ | 88 | 320 | - | - | 黑 | ||
5天~ | 88 | 320 | - | - | 銀 | ||
5天~ | 88 | 370 | - | - | 黑 | ||
5天~ | 88 | 370 | - | - | 銀 | ||
4天~ | 88 | 430 | - | - | 黑 | ||
5天~ | 88 | 430 | - | - | 銀 | ||
5天~ | 88 | 500 | - | - | 黑 | ||
5天~ | 88 | 500 | - | - | 銀 | ||
5天~ | 132.5 | 160 | - | - | 黑 | ||
5天~ | 132.5 | 160 | - | - | 銀 | ||
5天~ | 132.5 | 200 | - | - | 黑 | ||
5天~ | 132.5 | 200 | - | - | 銀 | ||
5天~ | 132.5 | 260 | 無指定 | 無 | 黑 | ||
5天~ | 132.5 | 260 | - | - | 銀 | ||
5天~ | 132.5 | 370 | - | - | 黑 | ||
5天~ | 132.5 | 370 | - | - | 銀 | ||
5天~ | 132.5 | 430 | - | - | 黑 | ||
5天~ | 132.5 | 430 | - | - | 銀 | ||
5天~ | 132.5 | 500 | - | - | 黑 | ||
5天~ | 132.5 | 500 | - | - | 銀 | ||
5天~ | 177 | 160 | - | - | 黑 | ||
5天~ | 177 | 160 | - | - | 銀 | ||
5天~ | 177 | 200 | - | - | 黑 | ||
5天~ | 177 | 200 | - | - | 銀 | ||
5天~ | 177 | 260 | - | - | 黑 | ||
5天~ | 177 | 260 | - | - | 銀 | ||
5天~ | 177 | 320 | 無指定 | 無 | 黑 | ||
5天~ | 177 | 320 | - | - | 銀 | ||
5天~ | 177 | 370 | - | - | 黑 | ||
5天~ | 177 | 370 | - | - | 銀 | ||
5天~ | 177 | 430 | - | - | 黑 | ||
5天~ | 177 | 430 | - | - | 銀 | ||
5天~ | 177 | 500 | - | - | 黑 | ||
5天~ | 177 | 500 | - | - | 銀 | ||
5天~ | 221.5 | 160 | - | - | 黑 | ||
5天~ | 221.5 | 160 | - | - | 銀 | ||
5天~ | 221.5 | 200 | - | - | 黑 | ||
5天~ | 221.5 | 200 | - | - | 銀 | ||
5天~ | 221.5 | 260 | - | - | 黑 | ||
5天~ | 221.5 | 260 | - | - | 銀 |
Loading...
材質 | 鋁 | 外形尺寸W 橫(寬) | 482.6 | 形狀 | 框型 |
---|---|---|---|---|---|
保護功能(耐環境性) | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策