(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

EIA機架箱 YER系列

EIA機架箱 YER系列

EIA規格機架箱。
【特長】
・YER系列為強化面板、有效寬度424mm且內部有效面積寬敞的機架箱。
・面板有銀、黑2色。
・面板、側板、頂板、底板為鋁製的組裝式,非常容易進行加工、絲網印刷、彫刻的EIA規格機架箱。
・頂板、底板的特選象牙白色已改為銀色。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

EIA機架箱的特長

尺寸

外觀尺寸圖

外觀尺寸圖

型號HWDab自重
(kg)
YER44-20SYER44-20B44482.62006.131.81.38
YER44-32SYER44-32B44482.63206.131.81.94
YER88-20SYER88-20B88482.62005.976.21.85
YER88-32SYER88-32B88482.63205.976.22.49
YER133-20SYER133-20B132.5482.620037.757.12.23
YER133-32SYER133-32B132.5482.632037.757.12.93

YER前板

YER前板的尺寸圖

YER前板尺寸圖

零件規格

顏色記號材質顏色/表面處理
SA6063S-T5髮絲紋銀色陽極處理
BA6063S-T5髮絲紋黑色陽極處理
外盒高度Hab
44446.131.8
88885.976.2
132.5132.537.757.1

YER後板

YER後板尺寸圖

YER後板尺寸圖

零件規格

顏色記號材質顏色/表面處理
SA6063S-T5髮絲紋銀色陽極處理
BA6063S-T5髮絲紋銀色陽極處理
外盒高度H
4444
8888
132.5132.5
型號
YER44-20B
YER44-20S
YER44-32B
YER44-32S
YER88-20B
YER88-20S
YER88-32B
YER88-32S
YER133-20B
YER133-20S
YER133-32B
YER133-32S
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸H 直(高) 外形尺寸D 深(厚) 顏色
5天~ 44200
5天~ 44200
5天~ 44320
4天~ 44320
5天~ 88200
5天~ 88200
5天~ 88320
5天~ 88320
5天~ 132.5200
5天~ 132.5200
5天~ 132.5320
5天~ 132.5320

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 外形尺寸W 橫(寬) 482.6 形狀 框型
保護功能(耐環境性)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767