(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

SRDSL系列鋁機殼

SRDSL系列鋁機殼

【特長】
・頂板採用富高級質感的髮絲紋陽極處理加工,有香檳金、銀2色可供選擇。
・香檳金有時會有些許色差。
・本體框架為鋁製熔接一體成型構造,重量輕且容易組裝。
【用途】
・適合真空管立體聲功率放大器或桌上型控制箱的鋁機殼。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

輕量且頂部面板為髮絲紋陽極處理加工的高質感金屬盒

SRDSL型。

SRDSL系列

SRDSL系列金屬盒的使用實例

真空管立體聲功率放大器。

真空管立體聲功率放大器

MJ無線與實驗。

MJ無線與實驗

本產品的組成零件

SRDSL型金屬盒的構成內容。

 

SRDSL系列金屬盒的組成零件

 

 
編號名稱個數材質顏色/表面處理
1頂部面板1A1050P t2.0髮絲紋香檳金、髮絲紋銀色陽極處理
2本體框架1A1050P t2.0黑色塗裝(皮革紋路)
3底板1SECC t1.2黑色塗裝
4橡膠腳墊4ABS(UL94HB)/鋁黑/金、黑/銀
 

附屬螺釘

  • M3×5平頭鍍鎳×4
  • M3×5接頭附W鍍三價黑鉻酸鹽×14
  • M4×10接頭鍍三價黑鉻酸鹽×4

本產品的顏色規格

顏色記號頂部面板本體框架底板橡膠腳墊
HG香檳金
HS

本產品的尺寸圖與尺寸

SRDSL-10的尺寸圖。

SRDSL-10尺寸圖

 

※請務必於下單時在型號末尾的□附上顏色記號

型號WHDabcd橡膠腳墊自重
(㎏)
SRDSL-7□40043.2164.53369612160TC-21.29
SRDSL-8□35058.2224.524614212220TC-21.56
SRDSL-9□40043.2204.533613612200TC-21.53
SRDSL-10□37058.2254.527617615250TC-31.77
SRDSL-15□46063.2224.539615615220TC-31.91
SRDSL-20□45068.230533620815300TC-32.49

本產品的組成零件圖

頂部面板

頂部面板的尺寸圖。

頂部面板尺寸圖

規格材質顏色/表面處理
HGA1050P t2.0髮絲紋香檳金陽極處理
HSA1050P t2.0髮絲紋銀色陽極處理

頂部面板的規格

 
外殼型號WDab
SRDSL-7400164.5386100
SRDSL-8350224.5336140
SRDSL-9400204.5386140
SRDSL-10370254.5356190
SRDSL-15460224.5446160
SRDSL-20450305436240

頂部面板的尺寸

本體框架(SRDSL-7、SRDSL-9、SRDSL-15)

本體框架(SRDSL-7、9、15)的尺寸圖。

本體框架(SRDSL-7、SRDSL-9、SRDSL-15)尺寸圖

名稱材質顏色/表面處理
本體框架A1050P t2.0黑色塗裝(皮革紋路)

本體框架(SRDSL-7、SRDSL-9、SRDSL-15)規格

 
外殼型號WHD
SRDSL-740040160
SRDSL-940040200
SRDSL-546060220

本體框架(SRDSL-7、SRDSL-9、SRDSL-15)尺寸

 
外殼型號abcdefgh
SRDSL-738610017014610
SRDSL-938614017018610
SRDSL-154461608013014020614

本體框架(SRDSL-7、SRDSL-9、SRDSL-15)尺寸

本體框架(SRDSL-8、SRDSL-10、SRDSL-20)

本體框架(SRDSL-8、10、20)的尺寸圖。

本體框架(SRDSL-8、SRDSL-10、SRDSL-20)尺寸圖

外殼型號WHD
SRDSL-835055220
SRDSL-1037055250
SRDSL-2045065300

本體框架(SRDSL-8、SRDSL-10、SRDSL-20)規格

 
外殼型號abcdefgh
SRDSL-833614013520610
SRDSL-103561909515523612
SRDSL-2043624012013013028614

本體框架(SRDSL-8、SRDSL-10、SRDSL-20)尺寸

  • 若需要加頂部面板的強度,請利用主體框架的備用鉚合螺母。

(僅SRDSL-8、SRDSL-10、SRDSL-20,SRDSL-7、SRDSL-9、SRDSL-15沒有備用的鉚合螺母。)

底板(SRDSL-7,SRDSL-9、SRDSL-10)

底板(SRDSL-7、9、10)的尺寸圖。

底板(SRDSL-7、SRDSL-9、SRDSL-10)尺寸圖

名稱材質顏色/表面處理
底板SECC t1.2黑色塗裝

底板(SRDSL-7、SRDSL-9、SRDSL-10)規格

 
外殼型號WDabc
SRDSL-7396156386100
SRDSL-9396196386140
SRDSL-1036624635619095

底板(SRDSL-7、SRDSL-9、SRDSL-10)尺寸

 
外殼型號dfghij
SRDSL-7170336961465410
SRDSL-91703361361869010
SRDSL-1015527617623614412

底板(SRDSL-7、SRDSL-9、SRDSL-10)尺寸

底板(SRDSL-8)

底板(SRDSL-8)的尺寸圖。

底板(SRDSL-8)尺寸圖

 

SRDSL-8的放熱孔方向不同。使用前請先確認。

外殼型號WD
SRDSL-8346216

底板(SRDSL-8)尺寸

底板(SRDSL-15、SRDSL-20)

底板(SRDSL-15、20)的尺寸圖。

底板(SRDSL-15、SRDSL-20)尺寸圖

外殼型號WDabcd
SRDSL-1545621644616080130
SRDSL-20446296436240120130

底板(SRDSL-15、SRDSL-20)尺寸

 
外殼型號efghij
SRDSL-1514039615620610814
SRDSL-2013033620828619214

底板(SRDSL-15、SRDSL-20)尺寸

橡膠腳墊

橡膠腳墊的尺寸圖。

橡膠腳墊尺寸圖

規格材質顏色
HGABS(UL94HB)/鋁
HSABS(UL94HB)/鋁

橡膠腳墊規格

 
外殼型號ABCDH
SRDSL-7
SRDSL-8
SRDSL-9
402591.812
SRDSL-10
SRDSL-15
SRDSL-20
452510215

橡膠腳墊尺寸

型號
SRDSL-8HG
SRDSL-8HS
SRDSL-10HG
SRDSL-10HS
SRDSL-20HG
SRDSL-20HS
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬) 外形尺寸H 直(高) 外形尺寸D 深(厚) 顏色
5天~ 35058.2224.5香檳金
5天~ 35058.2224.5
5天~ 37058.2254.5香檳金
5天~ 37058.2254.5
5天~ 45068.2305香檳金
5天~ 45068.2305

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 形狀 面板型 設置 室內
底板・中板 保護功能(耐環境性) 代表規格
端子台

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767