(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

OP系列開關式塑膠箱

OP系列開關式塑膠箱

ABS樹脂製小型開關式箱。
【特長】
・頂蓋為鉸鏈式的單壓開關型。
【用途】
・最適合桌上使用或牆面安裝等室內設置,用途廣泛的泛用型。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

頂蓋採用鉸鏈式的可單壓開關泛用型的小型箱

開關式塑膠箱。

開關式塑膠箱

關於OP系列開關式塑膠箱的顏色規格

顏色記號頂蓋本體
淺灰淺灰

關於本產品的組成零件

OP型開關式塑膠箱構成內容。

OP系列開關式塑膠箱組成零件

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1頂蓋1ABS(UL94HB)淺灰、黑/皮紋
2本體1ABS(UL94HB)淺灰、黑/皮紋

本產品的尺寸圖與尺寸

OP型開關式塑膠盒的尺寸圖。

OP系列開關式塑膠盒的尺寸圖

型號WHDabcdefghi自重 (g)
OP-125□1004512511910395856810.452.518.616130
OP-150□120501501441281201108810.472.518.616185
OP-180□1455518017415815014011012.59818.618275

※下單OP系列時請於型號末尾的□附上G、B的顏色記號

型號
OP-125B
OP-125G
OP-150B
OP-150G
OP-180B
OP-180G
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬) 外形尺寸H 直(高) 外形尺寸D 深(厚) 顏色
3天~ 10045125
3天~ 10045125淺灰
4天~ 12050150
3天~ 12050150淺灰
3天~ 14555180
3天~ 14555180淺灰

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 樹脂 形狀 無指定 設置 室內
底板・中板 保護功能(耐環境性) 代表規格
端子台

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767