(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・備有中型到大型尺寸的電氣電子設備用箱。
・頂蓋為白灰與透明2種。
・利用選購品的擴增框架,高度H可增高55mm(1段)。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
由中型至大型,共有16種尺寸
顏色記號 | 頂蓋 | 本體 |
---|---|---|
G | 灰白 | 灰白 |
T | 透明 | 灰白 |
OPCP系列防水、防塵聚碳酸酯箱構成內容
編號 | 名稱 | 個數 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|---|---|
1 | 頂蓋 | 1 | 聚碳酸酯 UL94V-2 | 灰白、透明 |
2 | 本體 | 1 | 聚碳酸酯玻璃纖維 UL94V-0 | 灰白 |
3 | 擴增(僅H=187) | 1 | 聚碳酸酯玻璃纖維 UL94V-0 | 灰白 |
4 | 襯墊 | 1 | 優力膠 | 黑 |
5 | 蓋板螺絲 | 4~6 | 聚醯胺 | 灰白 |
6 | 安裝底座用螺釘 | 4~8 | 鐵(自攻螺釘) | 鍍鉻 |
型號 | W | D | H | 自重 (㎏) |
---|---|---|---|---|
OPCP202013□ | 200 | 200 | 132 | 1.04 |
OPCP202018□ | 200 | 200 | 187 | 1.37 |
OPCP203013□ | 200 | 300 | 132 | 1.35 |
OPCP203018□ | 200 | 300 | 187 | 1.73 |
OPCP204013□ | 200 | 400 | 132 | 1.67 |
OPCP204018□ | 200 | 400 | 187 | 2.13 |
OPCP303013□ | 300 | 300 | 132 | 1.74 |
OPCP303018□ | 300 | 300 | 187 | 2.19 |
OPCP304013□ | 300 | 400 | 132 | 2.20 |
OPCP304018□ | 300 | 400 | 187 | 2.70 |
OPCP306013□ | 300 | 600 | 132 | 3.00 |
OPCP306018□ | 300 | 600 | 187 | 3.70 |
OPCP404013□ | 400 | 400 | 132 | 2.75 |
OPCP404018□ | 400 | 400 | 187 | 3.40 |
OPCP406013□ | 400 | 600 | 132 | 3.96 |
OPCP406018□ | 400 | 600 | 187 | 4.73 |
OPCP202013/OPCP202018的尺寸圖
型號 | H | a | b |
---|---|---|---|
OPCP202013□ | 132 | 102 | 115 |
OPCP202018□ | 187 | 157 | 170 |
OPCP202013/OPCP202018的尺寸
OPCP203013/OPCP203018的尺寸圖
型號 | H | a | b |
---|---|---|---|
OPCP202013□ | 132 | 102 | 115 |
OPCP202018□ | 187 | 157 | 170 |
OPCP203013/OPCP203018的尺寸
OPCP204013/OPCP204018的尺寸圖
型號 | H | a | b |
---|---|---|---|
OPCP204013□ | 132 | 102 | 115 |
OPCP204018□ | 187 | 157 | 170 |
OPCP204013/OPCP204018的尺寸
OPCP303013/OPCP303018的尺寸圖
型號 | H | a | b |
---|---|---|---|
OPCP303013□ | 132 | 102 | 115 |
OPCP303018□ | 187 | 157 | 170 |
OPCP303013/OPCP303018的尺寸
OPCP304013/OPCP304018的尺寸圖
型號 | H | a | b |
---|---|---|---|
OPCP304013□ | 132 | 102 | 115 |
OPCP304018□ | 187 | 157 | 170 |
OPCP304013/OPCP304018的尺寸
OPCP306013/OPCP3063018的尺寸圖
型號 | H | a | b |
---|---|---|---|
OPCP306013□ | 132 | 102 | 115 |
OPCP306018□ | 187 | 157 | 170 |
OPCP306013 / OPCP306018的尺寸
OPCP404013/OPCP404018的尺寸圖
型號 | H | a | b |
---|---|---|---|
OPCP404013□ | 132 | 102 | 115 |
OPCP404018□ | 187 | 157 | 170 |
OPCP404013/OPCP404018的尺寸
OPCP406013/OPCP4063018的尺寸圖
型號 | H | a | b |
---|---|---|---|
OPCP406013□ | 132 | 102 | 115 |
OPCP406018□ | 187 | 157 | 170 |
OPCP406013/OPCP406018的尺寸
下單時請務必於型號末尾的□附上G、T的顏色記號
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外形尺寸W 橫(寬) | 外形尺寸H 直(高) | 外形尺寸D 深(厚) | 設置 | 保護功能(耐環境性) | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 200 | 132 | 200 | 室外 | IP65 | 白灰 | ||
4天~ | 200 | 132 | 200 | 室外 | IP65 | 白灰/透明 | ||
4天~ | 200 | 187 | 200 | 室外 | IP65 | 白灰 | ||
4天~ | 200 | 187 | 200 | 室外 | IP65 | 白灰/透明 | ||
4天~ | 200 | 132 | 300 | 室外 | IP65 | 白灰 | ||
4天~ | 200 | 132 | 300 | 室外 | IP65 | 白灰/透明 | ||
4天~ | 200 | 187 | 300 | 室外 | IP65 | 白灰 | ||
4天~ | 200 | 187 | 300 | 室外 | IP65 | 白灰/透明 | ||
4天~ | 200 | 132 | 400 | 室外 | IP65 | 白灰 | ||
5天~ | 200 | 132 | 400 | 室外 | IP65 | 白灰/透明 | ||
4天~ | 200 | 187 | 400 | 室外 | IP65 | 白灰 | ||
4天~ | 200 | 187 | 400 | 室外 | IP65 | 白灰/透明 | ||
3天~ | 300 | 132 | 300 | 室外 | IP65 | 白灰 | ||
4天~ | 300 | 132 | 300 | 室外 | IP65 | 白灰/透明 | ||
5天~ | 300 | 187 | 300 | 室外 | IP65 | 白灰 | ||
4天~ | 300 | 187 | 300 | 室外 | IP65 | 白灰/透明 | ||
4天~ | 300 | 132 | 400 | 室外 | IP65 | 白灰 | ||
3天~ | 300 | 132 | 400 | 室外 | IP65 | 白灰/透明 | ||
4天~ | 300 | 187 | 400 | 室外 | IP65 | 白灰 | ||
4天~ | 300 | 187 | 400 | 室外 | IP65 | 白灰/透明 | ||
4天~ | 300 | 132 | 600 | 室外 | IP65 | 白灰 | ||
4天~ | 300 | 132 | 600 | 室外 | IP65 | 白灰/透明 | ||
4天~ | 300 | 187 | 600 | 室外 | IP65 | 白灰 | ||
4天~ | 300 | 187 | 600 | 室外 | IP65 | 白灰/透明 | ||
4天~ | 400 | 132 | 400 | 室內 | IP54 | 白灰 | ||
4天~ | 400 | 132 | 400 | 室內 | IP54 | 白灰/透明 | ||
4天~ | 400 | 187 | 400 | 室內 | IP54 | 白灰 | ||
4天~ | 400 | 187 | 400 | 室內 | IP54 | 白灰/透明 | ||
4天~ | 400 | 132 | 600 | 室內 | IP54 | 白灰 | ||
4天~ | 400 | 132 | 600 | 室內 | IP54 | 白灰/透明 | ||
4天~ | 400 | 187 | 600 | 室內 | IP54 | 白灰 | ||
4天~ | 400 | 187 | 600 | 室內 | IP54 | 白灰/透明 |
型號 |
---|
Loading...
材質 | 樹脂 | 形狀 | 無指定 | 底板・中板 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
代表規格 | CE / UL | 端子台 | 無 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策