(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
高度7種、深度4種共28種尺寸的組裝式機架箱。
【特長】
・全鋁製,輕量型。
・上蓋、下蓋皆無散熱孔。
・顏色備有淺灰(面板銀)、全黑(面板黑)、黑(面板銀)等3種。
・盒角帶圓弧的柔和造型,且表面無螺絲露出,設計性優異。
【用途】
・前板、後板皆為框架嵌入式平板構造,容易加工。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
機架箱外觀
機架箱尺寸圖A
機架箱尺寸圖B
編號 | 名稱 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|---|
1 | 前板 | A1050P t2.0 | 銀色陽極處理、黑色陽極處理 |
- | 後板 | A1050P t2.0 | 銀色陽極處理、黑色陽極處理 |
3 | 側框 | A6063S-T5 | 灰色塗裝、黑色塗裝 |
4 | 前側框架 | A6063S-T5 | 灰色塗裝、黑色塗裝 |
- | 後側框架 | A6063S-T5 | 銀色陽極處理 |
6 | 上蓋 | A1100P t1.0 | 彩鋁/淺灰、黑色 |
7 | 下蓋 | A1100P t1.0 | 彩鋁/淺灰、黑色 |
8 | 邊角塊 | ADC12 | 灰色塗裝、黑色塗裝 |
9 | 後腳 | 阻燃性ABS(UL94V-0) | 灰色皮紋、黑色皮紋 |
10 | 橡膠腳墊(單品型號SJ-P5023) | 優力膠 | 黑 |
11 | 機架安裝托架 | A6063S-T5 | 灰色塗裝、黑色塗裝 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外形尺寸H 直(高) | 外形尺寸D 深(厚) | 代表規格 | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 88 | 230 | 無 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 88 | 230 | 無 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 88 | 280 | 無 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 88 | 280 | 無 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 88 | 350 | 無 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 88 | 350 | 無 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 88 | 450 | 無 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 88 | 450 | 無 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 99 | 230 | - | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 99 | 230 | - | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 99 | 280 | - | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 99 | 280 | - | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 99 | 350 | - | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 99 | 350 | - | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 99 | 450 | - | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 99 | 450 | - | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 132.5 | 230 | 無 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 132.5 | 230 | 無 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 132.5 | 280 | 無 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 132.5 | 280 | 無 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 132.5 | 350 | 無 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 132.5 | 350 | 無 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 132.5 | 450 | 無 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 132.5 | 450 | 無 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 149 | 230 | - | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 149 | 230 | - | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 149 | 280 | - | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 149 | 280 | - | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 149 | 350 | - | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 149 | 350 | - | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 149 | 450 | - | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 149 | 450 | - | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 177 | 230 | 無 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 177 | 230 | 無 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 177 | 280 | 無 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 177 | 280 | 無 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 177 | 350 | 無 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 177 | 350 | 無 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 177 | 450 | 無 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 177 | 450 | 無 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 199 | 230 | - | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 199 | 230 | - | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 199 | 280 | - | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 199 | 280 | - | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 199 | 350 | - | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 199 | 350 | - | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 199 | 450 | - | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 199 | 450 | - | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 221.5 | 230 | 無 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 221.5 | 230 | 無 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 221.5 | 280 | 無 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 221.5 | 280 | 無 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 221.5 | 350 | 無 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 221.5 | 350 | 無 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 221.5 | 450 | 無 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 221.5 | 450 | 無 | 銀/黑/黑 |
Loading...
材質 | 鋁 | 外形尺寸W 橫(寬) | 430 | 形狀 | 面板型 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策