(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

HQ系列屏蔽對策防水防塵鋁壓鑄箱

HQ系列屏蔽對策防水防塵鋁壓鑄箱

藉由矽膠製防水襯墊與EMI屏蔽襯墊的雙重結構,發揮防水功能及屏蔽對策的箱子。
【特長】
・鋁壓鑄製,耐衝擊性優異。
・共15種尺寸,顏色規格有淺灰色及無處理2種可供選擇。
【用途】
・最適合做為CATV中繼器、光傳輸裝置等室外用通訊設備、FA/控制用箱等使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

防水功能與屏蔽對策兼具的鋁壓鑄製箱

採用耐衝擊性優異的鋁壓鑄素材。

採用耐衝擊性優異的鋁壓鑄素材

作為室外用WiFi無線分享器的使用範例。

作為室外用WiFi無線分享器的使用範例

關於HQ系列屏蔽對策防水、防塵鋁壓鑄箱的組成零件

HQ型屏蔽對策防水、防塵鋁壓鑄箱的內容。

HQ系列屏蔽對策防水、防塵鋁壓鑄箱的組成零件

本體放大圖。

本體放大圖

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1頂蓋1ADC12淺灰色(粉體塗裝)、無處理
2本體1ADC12淺灰色(粉體塗裝)、無處理
3防水襯墊1矽橡膠
4EMI襯墊1不鏽鋼、矽橡膠銀、白
5安裝螺釘(M4平頭)4~6不鏽鋼無處理

關於本產品顏色規格

顏色記號頂蓋本體
G淺灰淺灰
N無處理無處理

HQ系列屏蔽對策防水、防塵鋁壓鑄箱的型號規格

※下單HQ系列時請務必於型號末尾的□附上G或N的顏色記號

型號WDH自重 (g)
HQ10-10-5□96.396.845302
HQ10-10-7□96.896.867335
HQ15-10-5□15010050442
HQ15-10-8□15010075494
HQ15-11-3□15211230388
HQ16-16-6□16216255626
HQ16-16-8□16216280715
HQ19-10-5□1929645507
HQ19-10-7□1929667590
HQ20-15-3□20015027.8497
HQ20-15-5□20015050753
HQ20-15-8□20015075849
HQ26-18-6□26218255961
HQ27-17-7□274.2173.2661,129
HQ27-17-10□274.2173.21001,287

本產品的尺寸圖與尺寸

HQ10-10

HQ10-10的尺寸圖。

 

HQ10-10的尺寸圖

 

型號Habce
HQ10-10-5□96.896.845306430.969
HQ10-10-7□96.896.867526452.969

HQ10-10的尺寸

HQ15-10

HQ15-10的尺寸圖。

HQ15-10的尺寸圖。

型號Habce
HQ15-10-5□1501005035125.535.975.5
HQ15-10-8□1501007560123.760.973.7

HQ15-10的尺寸

HQ15-11-3

HQ15-11-3的尺寸圖。

HQ15-11-3的尺寸圖

型號Habce
HQ15-11-3□1521123015125.21785.2

HQ15-11-3的尺寸

HQ16-16

HQ16-16的尺寸圖。

HQ16-16的尺寸圖

型號Habcde
HQ16-16-6□1621625540134.542131.41134.5
HQ16-16-8□1621628065132.767129.66132.7

HQ16-16的尺寸

HQ19-10

HQ19-10的尺寸圖。

HQ19-10的尺寸圖

型號Habce
HQ19-10-5□19296453016830.972
HQ19-10-7□192966752166.652.970.6

HQ19-10的尺寸

HQ20-15-3

HQ20-15-3的尺寸圖。

HQ20-15-3的尺寸圖

型號Habce
HQ20-15-3□20015027.813.917811.7128

HQ20-15-3的尺寸

HQ20-15

HQ20-15的尺寸圖。

HQ20-15的尺寸圖

型號Habce
HQ20-15-5□2001505035175.535.9125.5
HQ20-15-8□2001507560173.760.9123.7

HQ20-15的尺寸

HQ26-18-6

HQ26-18-6的尺寸圖。

HQ26-18-6的尺寸圖

型號Habce
HQ26-18-6□2621825540234.442154.4

HQ26-18-6的尺寸

HQ27-17

HQ27-17的尺寸圖。

HQ27-17的尺寸圖

型號Habce
HQ27-17-7□274.2173.2664624951.9148
HQ27-17-10□274.2173.21008024985.9148

HQ27-17的尺寸

EMI屏蔽測試資料

Gestek公司測試結果。

 

Gestek公司測試結果

 

在電波無響室的試驗。

 

在電波無響室的試驗

 

型號
HQ15-10-5G
HQ15-10-5N
HQ15-10-8G
HQ15-10-8N
HQ16-16-8G
HQ16-16-8N
HQ20-15-5G
HQ20-15-5N
HQ20-15-8G
HQ20-15-8N
HQ26-18-6G
HQ26-18-6N
HQ27-17-7G
HQ27-17-7N
HQ27-17-10G
HQ27-17-10N
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬) 外形尺寸H 直(高) 外形尺寸D 深(厚) 顏色
5天~ 15050100淺灰
5天~ 15050100無處理
5天~ 15075100淺灰
5天~ 15075100無處理
5天~ 16280162淺灰
5天~ 16280162無處理
5天~ 20050150淺灰
5天~ 20050150無處理
5天~ 20075150淺灰
5天~ 20075150無處理
5天~ 26255182淺灰
5天~ 26255182無處理
5天~ 274.266173.2淺灰
5天~ 274.266173.2無處理
5天~ 274.2100173.2淺灰
4天~ 274.2100173.2無處理

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 鋁鑄 形狀 無指定 設置 室內・室外兼用
底板・中板 保護功能(耐環境性) IP67 代表規格
端子台

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767