(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附外罩通風口V系列

附外罩通風口V系列

控制箱通氣用的選購品。
【特長】
・對應BCAP、BCAK的ABS製(V60、V80)。
・對應BCPC、BCPK的聚碳酸酯製(V60S、V80S)。
【用途】
・最適合用於控制箱等大型箱體。

(i)請注意

  • 【注意事項】
    對象產品
    V80,V80S

    通風口內部有時會有傷痕,
    成因是在成型時,因模具構造而產生。
    不影響換氣功能,但使用時請特別小心。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

最適合用於控制箱等大型箱體的附外罩通風口

箱盒通氣用選購品。
  • 箱盒通氣用選購品。
  • 有對應BCAP、BCAK的ABS製(V60、V80)與對應BCPC、BCPK的聚碳酸酯製(V60S、V80S)。

產品規格

外觀尺寸圖

外觀尺寸圖

型號個數材質顏色安裝孔尺寸WHDabce
V601ABS灰白φ6374.574.530.850.550.570φ3.8
V801ABS灰白φ881001003671.571.594.8φ3.3
V60S1聚碳酸酯淺灰φ6374.574.530.850.550.570φ3.8
V80S1聚碳酸酯淺灰φ881001003671.571.594.8φ3.3

O形環材質:NBR黑




【產品規格上的注意事項】
對象產品
V80、V80S

通風口內部有時會有傷痕。
成因是在成型時,因模具構造而產生。
不影響換氣功能,但使用時請特別小心。
 
型號
V60
V60S
V80
V80S
型號數量折扣標準
出貨日
材質 顏色/表面處理 W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
φ
(mm)
安裝孔尺寸 材質
4天~ ABS白灰74.574.530.83.8φ63ABS
4天~ 聚碳酸酯淺灰74.574.530.83.8φ63聚碳酸酯
4天~ ABS白灰100100363.3φ88ABS
4天~ 聚碳酸酯淺灰100100363.3φ88聚碳酸酯

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767