(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

UCG、UC、UCY用防止面板振動零件 UCF-26【包裝數為2】

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

UCG、UC、UCY用防止面板振動零件 UCF-26

可與機殼安裝零件併用。
【特長】
・無法對應深度尺寸60、80、100、120的外盒
【用途】
・用於要抑制外殼前後面板的振動的情況

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

UCF-26

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

UCF系列UC、UCY用防止面板振動零件 的特長

安裝、尺寸圖(UCF-26與側面零件一同鎖緊安裝。)

安裝、尺寸圖(UCF-26與側面零件一同鎖緊安裝。)

型號材質表面處理
UCF-26不鏽鋼t0.3無處理

無法對應深度尺寸60、80、100、120的外盒。

型號
UCF-26
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為2

4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 專用配件 顏色/表面處理 無處理 t(mm) 0.3
材質 不鏽鋼 包裝數量(個) 2

UCG、UC、UCY用防止面板振動零件 UCF-26的型號UCF-26頁面。
記載關於型號UCF-26之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767