(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

UC、UCY用鋁製機殼 UCC系列

UC、UCY用鋁製機殼 UCC系列

UCC系列UC、UCY用鋁製機殼。
【特長】
・機殼材質為A1050P t1.5,安裝螺釘材質為鐵圓頭M3×5。
・顏色/表面處理:機殼為未處理,安裝螺釘為三價鉻酸鹽處理。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

A型的詳情

A型

A型

尺寸圖(A型)

A型尺寸圖

A型型號規格

型號適用外殼型號WD
UCC6-8UC6-3-84358
UCC7-10UC7-3-105878
UCC8-6UC8-3-66338
UCC11-8UC11-3-89358
UC11-5-8
UCC9-12UC9-5-127294
UCC10-14UC10-4-148294
UCC12-16UC12-7-16101110
UCC13-18UC13-4-18111130
UCC15-20UC15-8-20131150
型號適用外殼型號WD
UCC14-10UC14-4-1012378
UC14-6-10
UCC15-12UC15-10-1213294
UCC17-12UC17-5-1215294
UC17-7-12
UCC7-14UC7-8-145794
UCC10-18UC10-11-1881130
UCC12-22UC12-14-22101170
UCY12-14-22

B型的詳情

尺寸圖(B型)

B型尺寸圖

B型型號規格

型號適用外殼型號WD
UCC16-22UC16-5-22146173
UCC18-24UC18-10-24161193
UCY18-10-24
UCC20-14UC20-5-1418297
UC20-8-14
UCC22-26UC22-12-26201213
UCC20-16UC20-12-16181113
UCC26-18UC26-5-18241133
UC26-10-18
型號適用外殼型號WD
UCC26-20UC26-7-20241153
UCC32-22UC32-5-22301173
UC32-12-22
UCC32-24UC32-8-24301193
UCC35-26UC35-13-26331213
UCC43-28UC43-5-28411233
UC43-14-28

C型的詳情

C型

C型

尺寸圖(C型)

C型尺寸圖

C型型號規格

型號適用外殼型號WD
UCC15-28UC15-18-28134230
UCY15-18-28
UCC18-34UC18-21-34163.6290
UCC24-34UC24-14-34223.6290
型號
UCC6-8
UCC7-10
UCC7-14
UCC8-6
UCC9-12
UCC10-14
UCC10-18
UCC11-8
UCC12-16
UCC12-22
UCC13-18
UCC14-10
UCC15-12
UCC15-20
UCC15-28
UCC16-22
UCC17-12
UCC18-24
UCC18-34
UCC20-14
UCC20-16
UCC22-26
UCC24-34
UCC26-18
UCC26-20
UCC32-22
UCC32-24
UCC35-26
UCC43-28
型號數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
D
(mm)
5天~ 4358
5天~ 5878
5天~ 5794
5天~ 6338
5天~ 7294
5天~ 8294
5天~ 81130
5天~ 9358
5天~ 101110
4天~ 101170
5天~ 111130
5天~ 12378
5天~ 13294
4天~ 131150
4天~ 134230
5天~ 146173
5天~ 15294
4天~ 161193
4天~ 163.6290
5天~ 18297
4天~ 181113
4天~ 201213
4天~ 223.6290
4天~ 241133
5天~ 241153
4天~ 301173
4天~ 301193
4天~ 331213
4天~ 411233

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 顏色/表面處理 無處理 t(mm) 1.5
材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767