(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

傾斜腳架 TL系列

傾斜腳架 TL系列

傾斜腳架TL系列
【特長】
・EPDM(灰色)是不易染色的顏色。
・EPDM(黑色)會染色,須注意。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

TL-45系列傾斜腳架的特長

產品使用範例

產品使用範例

組成零件

尺寸圖

尺寸圖

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1前腳2ABS黑、灰、淺灰
2轉子2ABS黑、灰、淺灰
3後腳2ABS黑、灰、淺灰
4橡膠腳架4EPDM灰、黑
安裝螺釘M3×84三價黑鉻酸鹽

耐荷重:7kg/安裝鏍釘為M3圓頭(附墊片)、M3用螺母的套組。

型號規格

型號本體顏色橡膠腳架顏色
TL-45BB
TL-45GG
TL-45SG淺灰
型號
TL-45BB
TL-45SG
型號數量折扣標準
出貨日
顏色/表面處理
4天~
4天~ 淺灰

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

用途 其他 尺寸 寬 W(mm)(mm) 17.6 尺寸 高 H(mm)(mm) 46
尺寸 深 D(mm)(mm) 35.5 材質 ABS 耐荷重(kg) 7

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767