(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

傾斜支架 TI系列

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

傾斜支架 TI系列

傾斜支架TI系列
【特長】
・使控制箱盒傾斜,提升視認性及操作性
・耐荷重3kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TI-70B

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

TI系列傾斜支架的特長

產品使用範例

產品使用範例

組成零件(耐荷重:3kg)

尺寸圖

尺寸圖

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1本體1ABS(UL94HB)皮紋
2腳墊1ABS(UL94HB)皮紋
-安裝螺釘2鐵(M3×6自攻)三價鉻酸鹽

型號規格

型號顏色
TI-70B
TI-70S淺灰
型號
TI-70B
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

用途 支架 尺寸 寬 W(mm)(mm) 70 尺寸 深 D(mm)(mm) 45
顏色/表面處理 材質 ABS

傾斜支架 TI系列的型號TI-70B頁面。
記載關於型號TI-70B之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767