(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

圓形貼附式橡膠腳墊 TB系列【包裝數為10】

圓形貼附式橡膠腳墊 TB系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 黑色
  • 白灰色(G)

【特長】
・附接著膠帶的半圓球形橡膠腳墊。
【用途】
・撕開脫模紙,便可安裝在任意位置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附接著膠帶的半圓球形橡膠腳墊

・附接著膠帶的半球型橡膠腳墊。・天然橡膠在經過長時間後容易染色,請特別注意。
  • 附接著膠帶的半圓球形橡膠腳墊。
  • 天然橡膠在經過長時間後容易染色,請特別注意。

產品規格

型號AH
TB-882.6
TB-1211.35.6
TB-1615.98
型號
TB-7
TB-8
TB-10
TB-12
TB-14
TB-16
TB-21
TB-27
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
H
(mm)
外徑
(Φ)

包裝數為10

5天~ 4.26.7

包裝數為10

5天~ 2.68

包裝數為10

5天~ 2.810

包裝數為10

5天~ 5.611.3

包裝數為10

5天~ 814

包裝數為10

5天~ 815.9

包裝數為10

5天~ 8.521.6

包裝數為10

5天~ 7.427.8

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 箱體用腳 材質 合成橡膠 顏色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767