MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
電控零件
端子台
座式端子台(圓形・Y形端子)
中繼用端子台 STB系列
篩選條件
清除全部選項
極數(極)
2
3
4
6
7
8
9
10
顯示所有選項(8)
螺絲尺寸
M3
M4
端子間距(mm)
8.3
11.6
寬度A(mm)
47.4
52.2
55.7
63.8
72.3
75.4
80.6
88.9
97.2
98.6
105.5
145
顯示所有選項(12)
寬度B(mm)
26.2
27.4
35.7
37.8
49.4
52.3
60.6
68.9
72.6
77.2
85.5
119
顯示所有選項(12)
高度(mm)
26
31
適用箱體 W×D尺寸
75×125
100×100
125×125
125×175
175×175
175×250
CAD
2D
出貨日
全選
3天以内
4天以内
TAKACHI電機工業
中繼用端子台 STB系列
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄