(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

優力膠製方形貼附式橡膠腳墊 SJ-P系列【包裝數為10】

優力膠製方形貼附式橡膠腳墊 SJ-P系列

優力膠製方形貼附式橡膠腳墊。
【特長】
・優力膠製,不會染色。
【用途】
・使用橡膠系感壓性接著劑,接著強度非常牢固的橡膠腳墊。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

使用橡膠系感壓性接著劑,接著強度非常牢固的橡膠腳墊

優力膠製方形貼附橡膠腳墊

優力膠製方形貼附式橡膠腳墊

型號

尺寸圖

尺寸圖

型 號ABHCD
SJ-P500710.410.42.57.27.2
SJ-P500812.712.739.59.5
SJ-P501812.712.75.877
SJ-P100415154.51010
SJ-P502320.620.67.612.712.7
型號
SJ-P1004
SJ-P5007
SJ-P5008
SJ-P5018
SJ-P5023
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)

包裝數為10

5天~ 154.510

包裝數為10

5天~ 10.42.57.2

包裝數為10

5天~ 12.739.5

包裝數為10

5天~ 12.75.87

包裝數為10

5天~ 20.67.612.7

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 箱體用腳 顏色/表面處理 材質 優力膠
包裝數量(個) 10

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767