(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

攜帶用手柄握把 SHG系列

攜帶用手柄握把 SHG系列

可搭配攜帶用手柄托架使用的握把。
【特長】
・配合各種設備的寬度裁切,便可製作專用尺寸的梯形把手。
・手柄托架與手柄把手採用M4×20自攻螺絲連接,十分牢固。
・容許負載為25kg。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

SHG系列的特長

SHG系列

SHG系列

尺寸圖

尺寸圖

型號規格

名稱個數材質顏色/表面處理
手柄1A6063S-T5銀色陽極處理、黑色陽極處理
安裝螺釘2三價黑鉻酸鹽

附屬螺釘:M4×20接頭自攻鍍三價黑鉻酸鹽×2

型號尺寸

型號L(外殼W)
銀色陽極處理(S)黑色陽極處理(B)
SHG-160SSHG-160B160
SHG-210SSHG-210B210
SHG-260SSHG-260B260
SHG-320SSHG-320B320
SHG-370SSHG-370B370
SHG-430SSHG-430B430
SHG-500SSHG-500B500

把手手柄的L尺寸與所安裝外盒的W(寬)尺寸長度相同。

型號尺寸固定
銀色陽極處理(S)黑色陽極處理(B)
SHG-1000SSHG-1000B1,000

切口無處理,隔離片有0.5mm的凹槽,可平整的組裝。

型號
SHG-160B
SHG-160S
SHG-210B
SHG-210S
SHG-260B
SHG-260S
SHG-320B
SHG-320S
SHG-370B
SHG-370S
SHG-430B
SHG-430S
型號數量折扣標準
出貨日
顏色/表面處理 L
(mm)
5天~ 160
5天~ 160
5天~ 210
5天~ 210
5天~ 260
5天~ 260
5天~ 320
4天~ 320
5天~ 370
5天~ 370
5天~ 430
5天~ 430

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 把手 材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767