(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

小型鈕扣型電池座 PB621系列【包裝數為10】

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

小型鈕扣型電池座 PB621系列

適用電池ML621/SR621用小型鈕扣型電池座。
【特長】
・含耐熱溫度高玻璃的LCP樹脂製,可對應無鉛焊接的回焊處理
・使用溫度範圍:-25℃~+85℃

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PB621

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

PB621系列 小型鈕扣型電池座

外觀尺寸圖

上視圖

上視圖

側面圖

側面圖

基板安裝圖

基板安裝圖

組成零件

固定座材質端子材質端子表面處理
含玻璃LCP(UL94V-0)銅合金鍍金

型號規格

型號適用電池端子構造顏色自重 (g)
PB621ML621/SR621表面安裝 × 2象牙白0.1

含耐熱溫度高玻璃的LCP樹脂製,可對應無鉛焊接的回焊處理。

電池裝卸方法

建議電池裝卸方法

建議電池裝卸方法

注意
電池的拆卸請依圖示使用插針、一字精密螺絲起子來進行。
強硬以手拆卸的話,可能會造成固定座的破損。
型號
PB621
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為10

4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 電池零件 顏色規格/表面處理 象牙白 W(mm) 9
H(mm) 2.8 D(mm) 6.7 材質 LCP/銅合金
規格 UL94V-0 使用溫度範圍(℃) -25~85

小型鈕扣型電池座 PB621系列的型號PB621頁面。
記載關於型號PB621之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767