(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

安裝底座 OMP系列

安裝底座 OMP系列

【特色】OMP系列用的控制箱安裝座。經過銀陽極表面處理的鋁板。

(i)請注意

  • 【規格變更】
    ・面板材質:<變更前>A1050P → <變更後>A1100P
    其他尺寸未變更
    原廠庫存銷售完畢後已陸續切換

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

OMP系列安裝底座的特長

安裝示意圖

安裝示意圖

尺寸圖:OMP 2020 / OMP 3030

OMP2020/OMP3030尺寸圖

尺寸圖:OMP 2030

OMP2030尺寸圖

尺寸圖:OMP 2040 / OMP 3040

OMP2040/OMP3040尺寸圖

尺寸圖:OMP 4040

OMP4040尺寸圖

尺寸圖:OMP 3060 / OMP 4060

OMP3060/OMP4060尺寸圖

型號規格

型號WDabc
OMP2020160160138138-
OMP2030160260138238-
OMP2040160360138338150
OMP3030260260238238-
OMP3040260360238338250
OMP3060260560238538238
OMP4040360360338338350
OMP4060360560338538338

組成零件

型號適用箱體系列材質顏色/表面處理
OMP2020OPCP・OABP・WPCP・WABP2020A1050P t1.5銀色陽極處理
OMP2030OPCP・OABP・WPCP・WABP2030
OMP2040OPCP・OABP・WPCP・WABP2040
OMP3030OPCM・WPCM・OPCP・OABP・WPCP・WABP・RPCP3030
OMP3040OPCM・WPCM・OPCP・OABP・WPCP・WABP・RPCP3040
OMP3060OPCM・WPCM・OPCP・OABP・WPCP・WABP・RPCP3060
OMP4040OPCP・OABP・WPCP・WABP4040
OMP4060OPCP・OABP・WPCP・WABP4060
型號
OMP2020
OMP2030
OMP2040
OMP3030
OMP3040
OMP3060
OMP4040
OMP4060
型號數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
D
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
4天~ 160160138138-
4天~ 160260138238-
4天~ 160360138338150
4天~ 260260238238-
4天~ 260360238338250
5天~ 260560238538238
4天~ 360360338338350
4天~ 360560338538338

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 顏色/表面處理 銀色 t(mm) 1.5
材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767