(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

梯形把手 MN系列

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

MN系列 梯形把手的特長

尺寸圖・構成圖

尺寸圖・構成圖

手柄詳細圖

手柄詳細圖

托架詳細圖(MN□-16)

托架詳細圖(MN□-16)

托架詳細圖(MN□-22)

托架詳細圖(MN□-22)

組成零件

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1托架2ABS(UL94HB)淺灰、黑
2手柄1A6063S-T5銀色、黑色陽極處理
3蓋子2聚乙烯淺灰、黑
4定片2ADC 12淺灰、黑
滾筒2ABS(UL94HB)淺灰、黑
彈簧2不鏽鋼無處理
7隔離片2聚乙烯淺灰、黑
自攻M4×202三價黑鉻酸鹽
圓頭附SW M5×162三價鉻酸鹽
固定螺母2鐵/聚乙烯鎳/黑

顏色規格

顏色記號托架顏色手柄顏色
G型淺灰
B型

型號規格

型號LD
MN16-16□160160
MN16-22□160220
MN21-16□210160
MN21-22□210220
MN26-16□260160
MN26-22□260220
MN32-16□320160
MN32-22□320220
MN37-16□370160
MN37-22□370220
MN43-16□430160
MN43-22□430220

外殼對應表

型號外殼W外殼H外殼D
MN16-16□16066、88、99160、230
133、149、177160
MN21-16□21066、88、99160、230
133、149、177160
MN26-16□26066、88、99230
MN32-16□32066、88、99230
MN37-16□37066、88、99230
MN43-16□43066、88、99230
型號外殼W外殼H外殼D
MN16-22□16066、88、99280
133、149、177、199、222230、280
MN21-22□21066、88、99280、350
133、149、177、199、222230~350
MN26-22□26066、88、99280、350
133、149、177、199、222230~350
MN32-22□32066、88、99280~450
133、149、177、199、222230~450
MN37-22□37066、88、99280~450
133、149、177、199、222230~450
MN43-22□43066、88、99280~450
133、149、177、199、222230~450
型號
MN16-16B
MN16-16G
MN16-22B
MN16-22G
MN21-16B
MN21-16G
MN21-22B
MN21-22G
MN26-16B
MN26-16G
MN26-22B
MN26-22G
MN32-16B
MN32-16G
MN32-22B
MN32-22G
MN37-16B
MN37-16G
MN37-22B
MN37-22G
MN43-16B
MN43-16G
MN43-22B
MN43-22G
型號數量折扣標準
出貨日
顏色/表面處理 D
(mm)
L
(mm)
6天~ 黑/黑160160
6天~ 淺灰/銀160160
6天~ 黑/黑220160
6天~ 淺灰/銀220160
6天~ 黑/黑160210
6天~ 淺灰/銀160210
6天~ 黑/黑220210
6天~ 淺灰/銀220210
5天~ 黑/黑160260
6天~ 淺灰/銀160260
6天~ 黑/黑220260
5天~ 淺灰/銀220260
6天~ 黑/黑160320
6天~ 淺灰/銀160320
6天~ 黑/黑220320
5天~ 淺灰/銀220320
6天~ 黑/黑160370
6天~ 淺灰/銀160370
6天~ 黑/黑220370
6天~ 淺灰/銀220370
6天~ 黑/黑160430
6天~ 淺灰/銀160430
6天~ 黑/黑220430
6天~ 淺灰/銀220430

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 把手 材質 ABS/鋁

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767