(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

彎角鋁圓棒把手 KH系列【包裝數為2】

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

KH系列 彎角鋁圓棒把手的特長

尺寸圖

尺寸圖

組成零件

顏色為銀色和黑色

顏色為銀色和黑色

No.名稱個數材質表面處理
1把手1A5056S研磨、緞面陽極處理
2安裝螺釘(M4×10圓頭附SW)2三價鉻酸鹽

型號尺寸

型號P
化學研磨
陽極處理(S)
化學緞面
黑色陽極處理(B)
KH-70SKH-70B70
KH-100SKH-100B100
型號
KH-70B
KH-70S
KH-100B
KH-100S
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
顏色/表面處理 P
(mm)

包裝數為2

4天~ 化學緞面黑色70

包裝數為2

5天~ 化學研磨銀色70

包裝數為2

5天~ 化學緞面黑色100

包裝數為2

4天~ 化學研磨銀色100

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 把手 H(mm) 32 φ(mm) 8
材質 包裝數量(個) 2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767