(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

HY專用機殼 HYC系列

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

HYC系列的詳情

機殼與L型安裝零件的套組產品。

機殼與L型安裝零件的套組品。

  • ※ 1:機殼、2:L型安裝零件
安裝圖

安裝圖

尺寸圖

尺寸圖

組成零件

No.名稱個數材質表面處理
1機殼1A1050P t2.0無處理
2L型安裝零件2SPCC t1.6三價鉻酸鹽

型號尺寸

型號WD對應外殼自重
(g)
HYC23-23177200HY□-23-23300
HYC23-28227200HY□-28-23350
HYC23-33277200HY□-33-23410
HYC23-43377200HY□-43-23520
型號
HYC23-23
HYC23-28
HYC23-33
HYC23-43
HYC33-23
HYC33-28
HYC33-33
HYC33-43
型號數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
D
(mm)
4天~ 177200
4天~ 227200
5天~ 277200
5天~ 377200
5天~ 177299
5天~ 227299
6天~ 277299
5天~ 377299

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 鋁/鐵 顏色/表面處理 無處理 t(mm) 2.0
材質 鋁/鐵

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767