(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

EIA機架收納層板 HRE系列

EIA機架收納層板 HRE系列

EIA規格的層板。
【特長】
・19英吋JIS規格機架用。
・亦可安裝於19英吋控制箱櫃機架。
・寬幅型,可有效利用收納面。
・有米白與黑色,可搭配設備選用。
【用途】
・附放熱縫,最適合會發熱的設備。
※在極少數的情況下,機架的開口尺寸可能因製造商而有所不同,使用前請先確認。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附放熱縫,適合會發熱的設備

HRE型EIA機架收納架

 

HRE系列EIA機架收納架

 

產品概要

  • A型:米白色塗裝(5Y7/1)
  • B型:黑半消光塗裝
尺寸圖

 

尺寸圖

 

尺寸圖(HRE□-315)

HRE□-315尺寸圖

尺寸圖(HRE□-420)

HRE□-420尺寸圖

・組成零件

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1層板1SECC t1.6黑半消光塗裝
米白色塗裝(5Y7/1)
2側板左右各1SPCC t2.0、SECC t2.0(僅HRE400)黑半消光塗裝
米白色塗裝(5Y7/1)
3安裝螺釘6鐵M4×6平頭螺釘三價黑鉻酸鹽

・型號與尺寸(單位mm)

型號UHDabcde安裝孔(單側)自重 ㎏耐負載 kg
HRE88-315□2U883155.976.2-855022.6530
HRE88-420□2U884205.976.2-905023.2225
HRE133-315□3U132.531537.757.1-855022.9635
HRE133-420□3U132.542037.757.1-905023.5235
HRE177-315□4U17731537.7101.6-855023.2935
HRE177-420□4U17742037.7101.6-905023.8635
HRE400-315□9U399.331537.7101.6120.78510045.0650
HRE400-420□9U399.342037.7101.6120.79010045.6050
型號
HRE88-315A
HRE88-315B
HRE88-420A
HRE88-420B
HRE133-315A
HRE133-315B
HRE133-420A
HRE133-420B
HRE177-315A
HRE177-315B
HRE177-420A
HRE177-420B
型號數量折扣標準
出貨日
顏色/表面處理 H
(mm)
D
(mm)
耐負載
(kg)
規格 EIA
(U)
4天~ 米白88315302
4天~ 88315302
5天~ 米白88420252
4天~ 88420252
5天~ 米白132.5315353
5天~ 132.5315353
5天~ 米白132.5420353
4天~ 132.5420353
5天~ 米白177315354
5天~ 177315354
5天~ 米白177420354
5天~ 177420354

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

W(mm) 482.6 材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767