(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

機殼固定零件 FCK系列【包裝數為10】

機殼固定零件 FCK系列

FC用固定零件(1袋10個裝)。
【特長】
・請在安裝專用機殼以外的DIN導軌、基板等時使用。
・FCK-1面板至機殼間距離為13mm,FCK-2為23mm。
・無法用於FC4系列。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

FCK系列機殼固定零件的特長

使用範例(FCK-1的面板至機殼間距離為13mm,FCK-2為23mm。無法用於FC4系列。)

使用範例(FCK-1的面板至機殼間距離為13mm,FCK-2為23mm。無法用於FC4系列。)

尺寸圖

尺寸圖

尺寸圖(螺母固定座)

尺寸圖(螺母固定座)

尺寸圖(板螺母)

尺寸圖(板螺母)

型號規格

型號Ha
FCK-1127
FCK-22217

組成零件

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1固定金屬零件1SECC t1.6鍍鋅21
2螺母固定座1POM
3板螺母1SPCC t1.6三價鉻酸鹽

附屬螺釘:M3×6圓頭附平墊圈三價鉻×20

型號
FCK-1
FCK-2
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
D
(mm)

包裝數為10

4天~ 12

包裝數為10

4天~ 22

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 專用配件 顏色規格/表面處理 鍍鋅21 W(mm) 27
H(mm) 15 材質 SECC(固定零件)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767