(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

FC、FCW、FCH專用機殼 FCC系列

FC、FCW、FCH專用機殼 FCC系列

FC、FCW、FCH專用機殼。
【特長】
・固定金屬零件有高度12mm與22mm兩種,想要寬敞利用內部空間時,請使用12mm。
・與開關板及機殼併用時,請使用22mm。
・使用高度12mm時,機殼無法安裝在開關板側。
・無法用於FC4系列。
・附有固定金屬零件,無須另外購買FCK固定金屬零件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

FCC系列的詳情

適用尺寸100×100mm~350×300mm

適用尺寸100×100mm~350×300mm

使用方法

使用方法

  1. 1.將板螺母和螺母固定座以滑入的方式插入框架的螺母導軌中。
  2. 2.螺釘安裝固定零件。
  3. 3.用固定零件安裝機殼。
適用尺寸:400、500、600mm×200、250、300mm

適用尺寸:400、500、600mm×200、250、300mm

適用尺寸:400、500、600mm×400mm

適用尺寸:400、500、600mm×400mm

組成零件

構成內容

組成零件

編號名稱材質顏色/表面處理
1機殼A1050P t2.0無處理
2固定金屬零件SECC t1.6鍍鋅21
3板螺母SPCC t1.6三價鉻酸鹽
4螺母固定座POM
安裝螺釘鐵圓頭M3×6三價鉻酸鹽

型號規格

型號H外殼W×D/D×W型號H外殼W×D/D×W
FCC10-10-112100×100FCC10-10-222100×100
FCC15-10-112150×100FCC15-10-222150×100
FCC15-15-112150×150FCC15-15-222150×150
FCC20-10-112200×100FCC20-10-222200×100
FCC20-15-112200×150FCC20-15-222200×150
FCC20-20-112200×200FCC20-20-222200×200
FCC25-15-112250×150FCC25-15-222250×150
FCC25-20-112250×200FCC25-20-222250×200
FCC25-25-112250×250FCC25-25-222250×250
FCC30-15-112300×150FCC30-15-222300×150
FCC30-20-112300×200FCC30-20-222300×200
FCC30-25-112300×250FCC30-25-222300×250
FCC30-30-112300×300FCC30-30-222300×300
FCC35-20-112350×200FCC35-20-222350×200
FCC35-25-112350×250FCC35-25-222350×250
FCC35-30-112350×300FCC35-30-222350×300

附屬螺釘:M4×6圓頭附平墊圈三價鉻×8

型號H外殼W×D/D×W型號H外殼W×D/D×W
FCC40-20-112400×200FCC40-20-222400×200
FCC40-25-112400×250FCC40-25-222400×250
FCC40-30-112400×300FCC40-30-222400×300
FCC50-25-112500×250FCC50-25-222500×250
FCC50-30-112500×300FCC50-30-222500×300
FCC60-30-112600×300FCC60-30-222600×300

附屬螺釘:M3×6圓頭附平墊圈三價鉻×12

型號H外殼W×D/D×W型號H外殼W×D/D×W
FCC40-40-112400×400FCC40-40-222400×400
FCC50-40-112500×400FCC50-40-222500×400
FCC60-40-112600×400FCC60-40-222600×400

附屬螺釘:M3×6圓投附平墊圈三價鉻×12

型號
FCC10-10-1
FCC10-10-2
FCC15-10-1
FCC15-10-2
FCC15-15-1
FCC15-15-2
FCC20-10-1
FCC20-10-2
FCC20-15-1
FCC20-15-2
FCC20-20-1
FCC20-20-2
FCC25-15-1
FCC25-15-2
FCC25-20-1
FCC25-20-2
FCC25-25-1
FCC25-25-2
FCC30-15-1
FCC30-15-2
FCC30-20-1
FCC30-20-2
FCC30-25-1
FCC30-25-2
FCC30-30-1
FCC30-30-2
FCC35-20-1
FCC35-20-2
FCC35-25-1
FCC35-25-2
FCC35-30-1
FCC35-30-2
FCC40-20-1
FCC40-20-2
FCC40-25-1
FCC40-25-2
FCC40-30-1
FCC40-30-2
FCC40-40-1
FCC40-40-2
FCC50-25-1
FCC50-25-2
FCC50-30-1
FCC50-30-2
FCC50-40-1
FCC50-40-2
FCC60-30-1
FCC60-30-2
FCC60-40-1
FCC60-40-2
型號數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
5天~ 10010012
5天~ 10010022
5天~ 15010012
5天~ 15010022
5天~ 15015012
5天~ 15015022
5天~ 20010012
5天~ 20010022
4天~ 20015012
5天~ 20015022
4天~ 20020012
5天~ 20020022
4天~ 25015012
5天~ 25015022
4天~ 25020012
5天~ 25020022
5天~ 25025012
5天~ 25025022
5天~ 30015012
5天~ 30015022
4天~ 30020012
5天~ 30020022
4天~ 30025012
5天~ 30025022
4天~ 30030012
5天~ 30030022
6天~ 35020012
5天~ 35020022
4天~ 35025012
5天~ 35025022
5天~ 35030012
5天~ 35030022
6天~ 40020012
5天~ 40020022
5天~ 40025012
5天~ 40025022
4天~ 40030012
5天~ 40030022
5天~ 40040012
5天~ 40040022
5天~ 50025012
5天~ 50025022
4天~ 50030012
5天~ 50030022
5天~ 50040012
5天~ 50040022
5天~ 60030012
5天~ 60030022
5天~ 60040012
5天~ 60040022

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 顏色/表面處理 無處理 材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767