(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

外部安裝腳墊 CKF系列【包裝數為4】

外部安裝腳墊 CKF系列

塑膠外部安裝腳墊(1袋4個裝)。
【特長】
・適用機種為PR、SS、SY、PC、SGP、SGM、EPR、SX、YX系列。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

CKF系列的詳情

尺寸圖

尺寸圖

組成零件

名稱材質
外部安裝腳墊ABS(UL94HB)

顏色規格

顏色記號顏色/表面處理
A型象牙白/皮紋
B型黑/皮紋
G型淺灰/皮紋

型號規格

型號適用系列
CKF-1APR系列、SS系列、SY系列
EPR系列、SX系列、YX系列
PC系列、SGP系列、SGM系列
CKF-1B
CKF-1G
型號
CKF-1B
CKF-1G
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
顏色/表面處理

包裝數為4

5天~

包裝數為4

5天~ 淺灰

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 安裝腳 W(mm) 32 H(mm) 12
D(mm) 6 材質 樹脂 包裝數量(個) 4

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767