(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

捲線鉤 CBF系列【包裝數為4】

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

捲線鉤 CBF系列

【特長】
・用以捲繞由設備拉出之電線的電線鉤。
・可用於各種機殼或控制箱。
・對應安裝板厚為1.0~3.0mm。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CBF-1G

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

CBF系列 附捲線鉤的特長

安裝範例

安裝範例

型號顏色材質
CBF-1GPOM
CBF-1BPOM

附屬螺釘:圓頭平墊圈套組M3×8 三價鉻4個

尺寸

外觀尺寸圖

外觀尺寸圖

安裝孔尺寸圖

安裝孔尺寸圖

型號
CBF-1G
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為4

4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 箱體用腳 顏色/表面處理 W(mm) 27
H(mm) 25 D(mm) 27 材質 POM
包裝數量(個) 4

捲線鉤 CBF系列的型號CBF-1G頁面。
記載關於型號CBF-1G之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767