(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

BRF型室外用頂板

BRF型室外用頂板

【特長】
・可安裝在BCAP、BCAK、BCPC、BCPK系列的室外用頂板。
・單壓插入,可輕鬆安裝。
・無151509、151512、405020、406018、406023對應型號。
【用途】
・塑膠箱長期於直接淋雨的室外使用時,建議使用頂板。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

單壓嵌入方式,安裝輕鬆

室外用頂板

室外用頂板

091207〜353518用頂板的尺寸

外觀尺寸圖

外觀尺寸圖

型號適用箱體型號L
BRF-90□BCAP091207、BCAK091207、BCPC091207、BCPK091207、
BCAP091208、BCAK091208、BCPC091208、BCPK091208
10545
BRF-100□BCAP101507、BCAK101507、BCPC101507、BCPK101507、
BCAP101508、BCAK101508、BCPC101508、BCPK101508
11545
BRF-110□BCAP112107、BCAK112107、BCPC112107、BCPK112107、
BCAP112110、BCAK112110、BCPC112110、BCPK112110、
BCAP112607、BCAK112607、BCPC112607、BCPK112607、
BCAP112610、BCAK112610、BCPC112610、BCPK112610
12545
BRF-135□BCAP131508、BCAK131508、BCPC131508、BCPK131508、
BCAP131808、BCAK131808、BCPC131808、BCPK131808、
BCAP131810、BCAK131810、BCPC131810、BCPK131810
15045
BRF-170□BCAP172211、BCAK172211、BCPC172211、BCPK172211、
BCAP172711、BCAK172711、BCPC172711、BCPK172711
18545
BRF-210□BCAP212110、BCAK212110、BCPC212110、BCPK212110、
BCAP212113、BCAK212113、BCPC212113、BCPK212113
22545
BRF-200□BCAP203013、BCAK203013、BCPC203013、BCPK203013、
BCAP203015、BCAK203015、BCPC203015、BCPK203015、
BCAP203018、BCAK203018、BCPC203018、BCPK203018
22550
BRF-250□BCAP253515、BCAK253515、BCPC253515、BCPK253515、
BCAP253518、BCAK253518、BCPC253518、BCPK253518
27550
BRF-280□BCAP282813、BCAK282813、BCPC282813、BCPK282813、
BCAP283813、BCAK283813、BCPC283813、BCPK283813
30550
BRF-350□BCAP353515、BCAK353515、BCPC353515、BCPK353515、
BCAP353518、BCAK353518、BCPC353518、BCPK353518
37550
  • ※ 型號末尾□加上G(灰白)、S(淺灰)顏色記號。

354512〜405016用頂板的尺寸

外觀尺寸圖

外觀尺寸圖。

型號適用箱體型號L
BRF-350L□BCAP354512、BCAK354512、BCPC354512、BCPK354512、
BCAP354516、BCAK354516、BCPC354516、BCPK354516、
BCAP354520、BCAK354520、BCPC354520、BCPK354520
380
BRF-400□BCAP/BCAK/BCPC/BCPK 405016430
  • ※ 型號末尾□加上G(灰白)、S(淺灰)顏色記號。

506018〜608028用頂板的尺寸

外觀尺寸圖

外觀尺寸圖

型號適用箱體型號L
BRF-530□BCAP506018、BCAK506018、BCPC506018、BCPK506018、
BCAP506025、BCAK506025、BCPC506025、BCPK506025、
BCAP507018G、BCAK507018G、BCPC507018G、BCPK507018G、
BCAP507025G、BCAK507025G、BCPC507025G、BCPK507025G
565
BRF-630□BCAP608018G、BCAK608018G、BCAP608028G、BCAK608028G665
  • ※ 型號末尾□加上G(灰白)、S(淺灰)顏色記號。
型號
BRF-90G
BRF-90S
BRF-100G
BRF-100S
BRF-110S
BRF-135G
BRF-170S
BRF-210G
BRF-210S
BRF-350LS
BRF-530G
BRF-530S
BRF-630G
型號數量折扣標準
出貨日
顏色/表面處理 L
(mm)
對應型號/用途
5天~ 白灰105BCAK091207 / BCAP091207 / BCPC091207 / BCPK091207 / BCAK091208 / BCAP091208 / BCPC091208 / BCPK091208
5天~ 淺灰105BCAK091207 / BCAP091207 / BCPC091207 / BCPK091207 / BCAK091208 / BCAP091208 / BCPC091208 / BCPK091208
5天~ 白灰115BCAK101507 / BCAP101507 / BCPC101507 / BCPK101507 / BCAK101508 / BCAP101508 / BCPC101508 / BCPK101508
5天~ 淺灰115BCAK101507 / BCAP101507 / BCPC101507 / BCPK101507 / BCAK101508 / BCAP101508 / BCPC101508 / BCPK101508
5天~ 淺灰125BCAK112107 / BCAP112107 / BCPC112107 / BCPK112107 / BCAK112110 / BCAP112110 / BCPC112110 / BCPK112110 / BCAK112607 / BCAP112607 / BCPC112607 / BCPK112607 / BCAK112610 / BCAP112610 / BCPC112610 / BCPK112610
5天~ 白灰150BCAK131508 / BCAP131508 / BCPC131508 / BCPK131508 / BCAK131808 / BCAP131808 / BCPC131808 / BCPK131808 / BCAK131810 / BCAP131810 / BCPC131810 / BCPK131810
5天~ 淺灰185BCAK172211 / BCAP172211 / BCPC172211 / BCPK172211 / BCAK172711 / BCAP172711 / BCPC172711 / BCPK172711
5天~ 白灰225BCAK212110 / BCAP212110 / BCPC212110 / BCPK212110 / BCAK212113 / BCAP212113 / BCPC212113 / BCPK212113
5天~ 淺灰225BCAK212110 / BCAP212110 / BCPC212110 / BCPK212110 / BCAK212113 / BCAP212113 / BCPC212113 / BCPK212113
5天~ 淺灰380BCAK354512 / BCAP354512 / BCPC354512 / BCPK354512 / BCAK354516 / BCAP354516 / BCPC354516 / BCPK354516 / BCAK354520 / BCAP354520 / BCPC354520 / BCPK354520
5天~ 白灰565BCAK506018 / BCAP506018 / BCPC506018 / BCPK506018 / BCAK506025 / BCAP506025 / BCPC506025 / BCPK506025 / BCAK507018 / BCAP507018 / BCPC507018 / BCPK507018 / BCAK507025 / BCAP507025 / BCPC507025 / BCPK507025
5天~ 淺灰565BCAK506018 / BCAP506018 / BCPC506018 / BCPK506018 / BCAK506025 / BCAP506025 / BCPC506025 / BCPK506025 / BCAK507018G / BCAP507018G / BCPC507018G / BCPK507018G / BCAK507025G / BCAP507025G / BCPC507025G / BCPK507025G
5天~ 白灰665BCAK608018G / BCAP608018G / BCAK608028G / BCAP608028G

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 頂板 材質 聚氯乙烯

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767