(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

電池座 BH-9V系列

電池座 BH-9V系列

適用電池006P(9V電池)用電池座。
【特長】
・有電池按扣與電池座的套組型、導線型、及插針型。
・使用溫度範圍:-10~+60℃。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

與按扣成套的電池座

BH-9V-2

BH-9V-2

  • 對應無鉛
  • 固定座材質:PP
  • 線材:UL1007 AWG26 L=150
  • 按扣端子材質:黃銅
  • 按扣護蓋材質:聚氯乙烯
  • 端子表面處理:鍍鎳

尺寸圖與產品規格

電池固定座尺寸圖

電池固定座尺寸圖

電池扣尺寸圖

電池扣尺寸圖

型號適用電池附屬電池扣顏色自重 (g)
BH-9V-2006P (9V) × 1MP-1SN6.8

BH-9V-3A

BH-9V-3A

BH-9V-3A

  • 對應無鉛
  • 固定座材質:ABS
  • 線材:UL1007 AWG26 L=150
  • 端子材質:黃銅
  • 端子表面處理:鍍鎳

尺寸圖與產品規格

BH-9V-3A尺寸圖1
BH-9V-3A尺寸圖2
BH-9V-3A尺寸圖3
型號電池構造顏色自重 (g)
BH-9V-3A006P × 18

BH-9V-3P

BH-9V-3P

BH-9V-3P

  • 印刷基板安裝型
  • 固定座材質:ABS
  • 端子材質:黃銅
  • 端子表面處理:鍍鎳

尺寸圖與產品規格

BH-9V-3P尺寸圖1
BH-9V-3P尺寸圖2
型號電池構造顏色自重 (g)
BH-9V-3P006P × 17
型號
BH-9V-2
BH-9V-3A
BH-9V-3P
型號數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
適用電池 材質 特長
4天~ 49.32029.2150006P (9V) x 1聚丙烯/黃銅/聚氯乙烯電池按扣
4天~ 5420.730150006P x 1ABS/黃銅導線型
5天~ 5420.730-006P x 1ABS/黃銅插針型

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 電池零件 顏色規格/表面處理 使用溫度範圍(℃) -10~60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767