(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・與箱體具有一體感的樹脂製安裝腳墊。
・聚碳酸酯玻璃纖維製,富有強度。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
樹脂製外部安裝腳外觀
BFL-1尺寸圖
BFL-2/BFL2-21尺寸圖
外部安裝腳墊:數量:4、材質:附玻璃纖維聚碳酸酯
安裝螺釘;數量:4、材質:不鏽鋼/無處理
型號 | 對應系列 | 附屬螺釘尺寸 |
---|---|---|
BFL-1□ | BCAP・K・R、BCPC・K・R 0912、1015、1121、1126、1315、1318、1621、1626、1722、1727、212113 | M4×12 自攻接頭 |
BFL-2□ | BCAP・K・R、BCPC・K・R 1928、2030、2535、2828、2838、3030、3040、3535、3545、4050、4060、5060 | M5×12 接頭 |
BFL-2-21□ | BCAP・K・R、BCPC・K・R 212110 | M4×12 自攻接頭 |
型號 |
---|
BFL-1G |
BFL-1S |
BFL-2-21G |
BFL-2-21S |
BFL-2G |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 種類 | 顏色/表面處理 | 對應型號/用途 | 螺紋尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為4 | 5天~ | - | 白灰 | BCAP・K・R、BCPC・K・R 0912、1015、1121、1126、1315、1318、1621、1626、1722、1727、2121 | M4×12接頭自攻 | ||
包裝數為4 | 5天~ | 安裝腳 | 淺灰 | BCAP・K・R、BCPC・K・R 0912、1015、1121、1126、1315、1318、1621、1626、1722、1727、2121 | M4×12接頭自攻 | ||
包裝數為4 | 5天~ | 安裝腳 | 白灰 | BCAP・K・R、BCPC・K・R 212110 | M4×12接頭自攻 | ||
包裝數為4 | 5天~ | 安裝腳 | 淺灰 | BCAP・K・R、BCPC・K・R 212110 | M4×12接頭自攻 | ||
包裝數為4 | 5天~ | 安裝腳 | 白灰 | BCAP・K・R、BCPC・K・R 1928、2030、2535、2828、2838、3030、3040、3535、3545、4050、4060、5060 | M5×12接頭 |
Loading...
材質 | 附玻璃纖維聚碳酸酯 | 包裝數量(個) | 4個1組 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策