(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附加面板 ATR系列

附加面板 ATR系列

泛用面板的附加面板。
【特長】
・附面板安裝螺釘(黑色鍍三價鉻平頭螺釘M2.6×5)4顆。

(i)請注意

  • 【規格變更】
    ・面板厚度:<變更前>t1.4 → <變更後>t1.2
    ・附屬螺絲:<變更前>M2.6×5 → <變更後>M2.6×5(小頭)
    原廠庫存銷售完畢後已陸續切換

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附加面板的尺寸圖

ATRー101B

ATRー101B

ATRー102B

ATRー102B

ATR-102-1B

ATR-102-1B

ATRー103B

ATRー103B

ATR-103-1B

ATR-103-1B

ATRー104B

ATRー104B

ATRー115B

ATRー115B

ATRー105B

ATRー105B

ATR-111B

ATR-111B

ATR-121B

ATR-121B

除上述型號外還有其他多種尺寸

型號
ATR-101B
ATR-102-1B
ATR-102B
ATR-103-1B
ATR-103B
ATR-104B
ATR-105B
ATR-111B
ATR-115B
ATR-121B
ATR-201B
ATR-202B
ATR-203-1B
ATR-203-4B
ATR-203B
ATR-204B
ATR-207B
ATR-208B
ATR-211B
ATR-215-2B
型號數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
H
(mm)
安裝孔
(個)
規格 EIA
(U)
4天~ 83.744-1
5天~ 83.744Canon(F77)×11
5天~ 83.744Canon(F77)×21
5天~ 83.744Neutrik(DL)×11
5天~ 83.744Neutrik(DL)×21
4天~ 83.744Dsub 9pin×11
5天~ 83.744Dsub 25pin×11
5天~ 83.744插座(WZ6371)×11
5天~ 83.744Dsub 15pin×11
5天~ 167.444-1
5天~ 83.777.75-2
5天~ 83.777.75Canon(F77)×22
5天~ 83.777.75Neutrik(DL)×12
5天~ 83.777.75Neutrik(DL)×42
5天~ 83.777.75Neutrik(DL)×22
4天~ 83.777.75Dsub 9pin×22
5天~ 83.777.75航空電子(NK-27-31S)×12
5天~ 83.777.75航空電子(FK-37-31S)×12
5天~ 83.777.75插座(WZ6371)×12
5天~ 83.777.75Dsub 15pin×22

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 鋼板 SPCC 顏色/表面處理 黑色 t(mm) 1.4
材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767