(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

機殼補強零件 AC-K系列

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

機殼補強零件 AC-K系列

AC系列機殼補強零件。
【特長】
・請作為補強零件使用,以防機殼上加載負載等時,機殼中心部出現撓曲。
・安裝於機殼時,須對機殼進行孔加工。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AC-K408

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

AC-K機殼補強零件的特長

AC-K系列/實際採用時,請務必以產品的耐荷重試驗做確認。

AC-K系列/實際選用時,請務必以產品的耐荷重試驗做確認。

AC-K外觀尺寸圖

AC-K外觀尺寸圖

機殼補強零件安裝圖

機殼補強零件安裝圖

組成零件

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1機殼補強零件1A1050 t2.0無處理

附屬螺釘:M3×8接頭鍍鎳×2/M3平墊圈鍍鎳×2

型號規格

型號WHDt對應系列
AC-K989817202.0AC12-16、AC12-23
AC-K13813817202.0AC16-16、AC16-23、AC16-33
AC-K17817817202.0AC20-16、AC20-23、AC20-33、AC20-43
AC-K23823817202.0AC26-16、AC26-23、AC26-33、AC26-43
AC-K29829817202.0AC32-23、AC32-33、AC32-43
AC-K34834817202.0AC37-23、AC37-33、AC37-43
AC-K40840817202.0AC43-23、AC43-33、AC43-43、AC43-55
AC-K47847817202.0AC50-23、AC50-33、AC50-43、AC50-55
型號
AC-K408
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 專用配件 顏色/表面處理 無處理 W(mm) 408
H(mm) 17 D(mm) 20 t(mm) 2
材質

機殼補強零件 AC-K系列的型號AC-K408頁面。
記載關於型號AC-K408之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767