(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

UT用結線棒 UT-KB系列

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

UT-KB

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

UT-KB系列 UT用結線棒的特長

尺寸與使用範例

尺寸

尺寸

安裝範例(將電線掛在前面側時,請使用選購結線棒請於。)

安裝範例(用於將電線掛在前面側時的結線棒)

  • 材質:圓鐵棒
  • 表面處理:三價鉻
型號
UT-KB
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 電纜用零件 顏色/表面處理 三價鉻酸鹽 L(mm) 420
φ(mm) 8 材質 鐵圓棒

UT用結線棒 UT-KB系列的型號UT-KB頁面。
記載關於型號UT-KB之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767