(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

掛繩 STP系列

掛繩 STP系列

附金屬製吊鉤的掛繩。
【特長】
・頸掛繩型附裝卸配件與長度調整配件。
・請與鑰匙環(CR系列)配套使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

STP系列 掛繩的特長

STP系列 掛繩 規格與組成

構成圖

組成圖

使用範例(攜帶型)

使用範例(攜帶型)

使用範例(頸掛型)

使用範例(頸掛型)

裝卸零件

裝卸零件

調整零件

調整零件

組成零件

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1安裝吊鉤零件1鋅壓鑄+鐵鍍鎳
2掛繩1尼龍/聚酯
3樹脂蓋1/2優力膠/彈性體
4裝卸零件(僅頸掛型)1聚縮醛樹脂
5調整零件(僅頸掛型)1尼龍
6固定用扣(僅頸掛型)1聚乙烯

型號規格

型號掛繩寬度掛繩長度掛繩材質樹脂蓋材質
STP-2008200尼龍優力膠 × 1個
STP-45010450聚酯彈性體 × 2個
型號
STP-200
STP-450
型號數量折扣標準
出貨日
顏色/表面處理 W
(mm)
L
(mm)
材質
4天~ -8200尼龍(掛繩)
4天~ 10450聚酯(掛繩)

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767