(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

SSK系列管柱安裝零件【包裝數為2~4】

SSK系列管柱安裝零件

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • SSK系列管柱安裝零件
  • SSK系列管柱安裝零件
  • SSK系列管柱安裝零件
  • SSK系列管柱安裝零件
  • 安裝範例
  • 安裝範例:使用的固定用帶為PKB系列(另售)
  • (上)SSK-S1、SSK-530、SSK-630的表面處理 /(下)其他系列的表面處理

不鏽鋼製管柱、電線杆安裝零件。
【特長】
・安裝時,請另行購買SSK-B系列螺釘組(P4−54)。
・SSK-P附有樹脂製安裝托架。
【用途】
・無須對箱進行孔加工即可安裝。

(i)請注意

  • 本產品的表面處理已由光澤變更為消光處理。
    ※規格變更對象不包含SSK-S1、SSK-530、SSK-630等3個型號。
    相關內容請參考產品資訊。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

防水防塵樹脂箱用管柱固定零件

SSK型管安裝零件:相關圖像

SSK系列

SSK型管安裝零件:相關圖像

安裝範例

  • 不鏽鋼製管柱、電線杆安裝零件
  • 無須對箱進行孔加工即可安裝

表面處理

SSK型管安裝零件:相關圖像

(上)SSK-S1、SSK-530、SSK-630的表面處理

(下)其他系列的表面處理

各型號比較

SSK型管安裝零件:相關圖像

SSK-160~250尺寸圖

SSK型管安裝零件:相關圖像

SSK-280~350尺寸圖

SSK型管安裝零件:相關圖像

SSK-400尺寸圖

SSK型管安裝零件:相關圖像

SSK-530尺寸圖

型號Wabc對應固定帶
SSK-160142129.5101PKB-10P、PKB-10S
SSK-170152142.3101PKB-10P、PKB-10S
SSK-200174161.5112.5PKB-10P、PKB-10S
SSK-210192180.5131.5PKB-10P、PKB-10S
SSK-250230215.5166.5PKB-10P、PKB-10S
SSK-280260244.5195.5PKB-10P、PKB-10S
SSK-300280264.5215.5PKB-10P、PKB-10S
SSK-350324302.5253.5PKB-10P、PKB-10S
SSK-400374354.5305.5PKB-20S
SSK-5304844623807×9PKB-20S
型號
SSK-160
SSK-170
SSK-210
SSK-250
SSK-280
SSK-300
SSK-350
SSK-400
SSK-530
SSK-630
SSK-S1
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
t
(mm)
P
(mm)
螺紋尺寸
(mm)
包裝數量
(個)
規格 備註

包裝數為2

4天~ 14229.5202.5120-2--

包裝數為2

4天~ 15229.5202.5132-2--

包裝數為2

5天~ 19229.5202.5170-2--

包裝數為2

4天~ 23029.5202.5206-2--

包裝數為2

4天~ 26031.5222238-2--

包裝數為2

4天~ 28031.5222254-2--

包裝數為2

4天~ 32431.5222301-2--

包裝數為2

4天~ 3743239.52.5352-2--

包裝數為2

4天~ 4843239.52.5462-2--

包裝數為2

5天~ 5903239.52.5562-2--

包裝數為4

5天~ 32.2526201.518.25-4--

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 管柱用 顏色/表面處理 無處理 材質 不鏽鋼

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767