(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

安裝底座 SSC系列

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

SSC系列安裝底座的詳情

使用範例

使用範例

尺寸圖

尺寸圖

型號規格

型號WH材質表面處理對應箱體系列
SSC121576126SECC
t1.2
鍍鋅21SSM・SLM・SSB・SLB 1215
SSC1515106126SSM・SLM・SSB・SLB 1515
SSC1522106196SSM・SLM・SSB・SLB 1522
SSC2020156176SSM・SLM・SSB・SLB 2020
SSC2028156256SSM・SLM・SSB・SLB 2028
SSC2233176306SSM・SLM・SSB・SLB 2233
SSC3040256376SSM・SLM・SSB・SLB 3040

附屬螺釘:附M5×8圓頭SW鍍三價鉻×4/附螺釘

型號
SSC1215
SSC1515
SSC1522
SSC2020
SSC2028
SSC2233
SSC3040
型號數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
H
(mm)
對應系列/用途
5天~ 76126SSM・SLM・SSB・SLB1215
5天~ 106126SSM・SLM・SSB・SLB1515
5天~ 106196SSM・SLM・SSB・SLB1522
5天~ 156176SSM・SLM・SSB・SLB2020
5天~ 156256SSM・SLM・SSB・SLB2028
5天~ 176306SSM・SLM・SSB・SLB2233
5天~ 256376SSM・SLM・SSB・SLB3040

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 SECC 顏色/表面處理 鍍鋅21 t(mm) 1.2
材質 SECC

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767