(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

專用頂板 SR-R系列

專用頂板 SR-R系列

OPCM、WPCM、OPCP、OABP、WPCP、WABP、RPCP專用頂板。
【特長】
・頂板為輕量的鋁製品,且配合控制箱本體採用淺灰色塗裝加工,呈現一體感。
・將箱體設置在室外時,建議使用頂板。
・欲安裝頂板及外部安裝腳墊時,請使用安裝零件CK-26Z,安裝螺釘則請用MT6-30。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

SR-R系列 OPCM、WPCM、OPCP、OABP、WPCP、WABP、RPCP專用頂板特長

尺寸

尺寸圖

尺寸圖

型號WDabc適用型號
SR-R2013210145162180198OPCP/OABP/WPCP/WABP 202013/203013/204013
SR-R2018210200162180198OPCP/OABP/WPCP/WABP 202018/203018/204018
SR-R3013310145262280298OPCM/WPCM/OPCP/OABP 303013/304013/306013
WPCP/WABP/RPCP
SR-R3018310200262280298OPCM/WPCM/OPCP/OABP 303018/304018/306018
WPCP/WABP、/RPCP
SR-R4013410145362380398OPCP/OABP/WPCP/WABP 404013/406013
SR-R4018410200362380398OPCP/OABP/WPCP/WABP 404018/406018
編號名稱個數材質顏色/表面處理
1頂板1A1050P t2.5淺灰色塗裝
安裝螺釘2不鏽鋼(圓頭M6×35)無處理
螺母2不鏽鋼(M6)無處理
型號
SR-R2013
SR-R2018
SR-R3013
SR-R3018
型號數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
D
(mm)
5天~ 210145
5天~ 210200
5天~ 310145
5天~ 310200

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 頂板 顏色/表面處理 淺灰 H(mm) 37
t(mm) 2.5 材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767