(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
附導線電池座。
【特長】
・可對應1號電池~3號電池,豐富的產品種類可供選擇。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
SN1-1
1號x1顆
SN1-2
1號x2顆
SN2-2
2號x2顆
SN3-1
3號x1顆
SN3-2
3號x2顆
SN4-2
4號x2顆
固定座材質 | 彈簧/處理 | 端子材質/處理 | 線材 |
---|---|---|---|
PP/PE/ABS | 鐵線/鍍鎳 | 黃銅/鍍鎳 | AWG24/AWG26(UL1007) |
型號 | 電池構造 | 固定座材質 | 導線 | 自重 (g) |
---|---|---|---|---|
SN1-1 | UM1 × 1 | PP | AWG26 L=170 | 14.0 |
SN1-2 | UM1 × 2 | PP | AWG26 L=170 | 22.8 |
SN1-4 | UM1 × 4 | PP | AWG26 L=170 | 43.0 |
SN1-6 | UM1 × 6 | PP | AWG26 L=170 | 52.7 |
SN2-2 | UM2 × 2 | PP | AWG26 L=170 | 16.5 |
SN2-4 | UM2 × 4 | PP | AWG26 L=170 | 26.0 |
SN3-1 | UM3 × 1 | PP | AWG26 L=160 | 4.4 |
SN3-2 | UM3 × 2 | PE | AWG26 L=160 | 7.8 |
SN3-2A | UM3 × 2 | PP | AWG26 L=160 | 6.2 |
SN3-3 | UM3 × 3 | PP | AWG26 L=160 | 10.2 |
SN3-4 | UM3 × 4 | PP | AWG26 L=160 | 12.1 |
SN3-4A | UM3 × 4 | PP | AWG26 L=160 | 9.8 |
SN3-6A | UM3 × 6 | PP | AWG26 L=160 | 12.9 |
SN3-6B | UM3 × 6 | PP | AWG26 L=160 | 15.3 |
SN3-8A | UM3 × 8 | PP | AWG26 L=160 | 14.8 |
SN4-2 | UM4 × 2 | PP | AWG26 L=160 | 5.1 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | W (mm) | H (mm) | D (mm) | L (mm) | 適用電池 | 材質 | 特長 | 包裝種類 | 使用溫度範圍 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 36 | 29.4 | 70.6 | 170 | UM1x1 | 聚丙烯 | - | 單個 | -10~60 | |||
包裝數為50 | 5天~ | 36 | 29.4 | 70.6 | 170 | UM1x1 | 聚丙烯 | - | 袋裝 | -10~60 | ||
4天~ | 71.6 | 28.9 | 70.7 | 170 | UM1x2 | 聚丙烯 | - | 單個 | -10~60 | |||
包裝數為20 | 4天~ | 71.6 | 28.9 | 70.7 | 170 | UM1x2 | 聚丙烯 | - | 袋裝 | -10~60 | ||
5天~ | 71.6 | 26.7 | 70.7 | - | UM1x2 | 聚丙烯 | - | 單個 | -10~60 | |||
5天~ | 137.4 | 28.5 | 71.6 | 170 | UM1x4 | 聚丙烯 | - | 單個 | -10~60 | |||
包裝數為20 | 5天~ | 137.4 | 28.5 | 71.6 | 170 | UM1x4 | 聚丙烯 | - | 袋裝 | -10~60 | ||
5天~ | 137.4 | 28.5 | 71.6 | - | UM1x4 | 聚丙烯 | - | 單個 | -10~60 | |||
5天~ | 72.3 | 28.8 | 196.2 | 170 | UM1x6 | 聚丙烯 | - | 單個 | -10~60 | |||
包裝數為20 | 5天~ | 72.3 | 28.8 | 196.2 | 170 | UM1x6 | 聚丙烯 | - | 袋裝 | -10~60 | ||
5天~ | 56.1 | 24.5 | 61.2 | 170 | UM2x2 | 聚丙烯 | - | 單個 | -10~60 | |||
5天~ | 56.1 | 24.5 | 61.2 | - | UM2x2 | 聚丙烯 | - | 單個 | -10~60 | |||
5天~ | 107.4 | 23.3 | 58.3 | 170 | UM2x4 | 聚丙烯 | - | 單個 | -10~60 | |||
5天~ | 107.4 | 23.3 | 58.3 | - | UM2x4 | 聚丙烯 | - | 單個 | -10~60 | |||
5天~ | 16.4 | 14.8 | 57.2 | 160 | UM3x1 | 聚丙烯 | 附導線 | 單個 | -10~60 | |||
包裝數為50 | 5天~ | 16.4 | 14.8 | 57.2 | 160 | UM3x1 | 聚丙烯 | 附導線 | 袋裝 | -10~60 | ||
5天~ | 16.4 | 14.8 | 57.2 | - | UM3x1 | 聚丙烯 | 附PC型插針 | 單個 | -10~60 | |||
包裝數為50 | 5天~ | 16.4 | 14.8 | 57.2 | - | UM3x1 | 聚丙烯 | 附PC型插針 | 袋裝 | -10~60 | ||
5天~ | 31.2 | 15 | 57.6 | 160 | UM3x2 | 聚乙烯 | 附導線 | 單個 | -20~50 | |||
包裝數為50 | 5天~ | 31.2 | 15 | 57.6 | 160 | UM3x2 | 聚乙烯 | - | 袋裝 | -20~50 | ||
5天~ | 16.1 | 25.6 | 58 | 160 | UM3x2 | 聚丙烯 | - | 單個 | -10~60 | |||
包裝數為50 | 5天~ | 16.1 | 25.6 | 58 | 160 | UM3x2 | 聚丙烯 | - | 袋裝 | -10~60 | ||
5天~ | 31.2 | 15 | 57.6 | - | UM3x2 | 聚乙烯 | 附PC型插針 | 單個 | -20~50 | |||
包裝數為50 | 5天~ | 31.2 | 15 | 57.6 | - | UM3x2 | 聚乙烯 | - | 袋裝 | -20~50 | ||
5天~ | 31.2 | 15 | 57.6 | - | UM3x2 | 聚乙烯 | - | 單個 | -20~50 | |||
5天~ | 47 | 16.6 | 57.7 | 160 | UM3x3 | 聚丙烯 | 附導線 | 單個 | -10~60 | |||
包裝數為50 | 5天~ | 47 | 16.6 | 57.7 | 160 | UM3x3 | 聚丙烯 | 附導線 | 袋裝 | -10~60 | ||
5天~ | 47 | 16.6 | 57.7 | - | UM3x3 | 聚丙烯 | 附PC型插針 | 單個 | -10~60 | |||
包裝數為50 | 5天~ | 47 | 16.6 | 57.7 | - | UM3x3 | 聚丙烯 | 附PC型插針 | 袋裝 | -10~60 | ||
5天~ | 47 | 16.6 | 57.7 | - | UM3x3 | 聚丙烯 | - | 單個 | -10~60 | |||
5天~ | 61.9 | 15 | 57.2 | 160 | UM3x4 | 聚丙烯 | 附導線 | 單個 | -10~60 | |||
包裝數為50 | 5天~ | 61.9 | 15 | 57.2 | 160 | UM3x4 | 聚丙烯 | 附導線 | 袋裝 | -10~60 | ||
5天~ | 31 | 28 | 58 | 160 | UM3x4 | 聚丙烯 | 單個販售 | 單個 | -10~60 | |||
5天~ | 61.9 | 15 | 57.2 | - | UM3x4 | 聚丙烯 | 附插銷型插針/單個販售 | 單個 | -10~60 | |||
包裝數為50 | 5天~ | 61.9 | 15 | 57.2 | - | UM3x4 | 聚丙烯 | 附插銷型插針 | 袋裝 | -10~60 | ||
5天~ | 61.9 | 15 | 57.2 | - | UM3x4 | 聚丙烯 | 單個販售 | 單個 | -10~60 | |||
5天~ | 17 | 26.1 | 158 | 160 | UM3x6 | 聚丙烯 | - | 單個 | -10~60 | |||
5天~ | 46.3 | 29 | 58 | 160 | UM3x6 | 聚丙烯 | - | 單個 | -10~60 | |||
5天~ | 31 | 28 | 107.9 | 160 | UM3x8 | 聚丙烯 | 單個販售 | 單個 | -10~60 | |||
4天~ | 24.7 | 13 | 52.3 | 160 | UM4x2 | 聚丙烯 | 附導線/單個販售 | 單個 | -10~60 | |||
包裝數為50 | 5天~ | 24.7 | 13 | 52.3 | 160 | UM4x2 | 聚丙烯 | 附導線 | 袋裝 | -10~60 | ||
5天~ | 24.7 | 13 | 52.3 | - | UM4x2 | 聚丙烯 | 附插銷型插針/單個販售 | 單個 | -10~60 | |||
包裝數為50 | 5天~ | 24.7 | 13 | 52.3 | - | UM4x2 | 聚丙烯 | 附插銷型插針 | 袋裝 | -10~60 |
Loading...
種類 | 電池零件 | 顏色規格/表面處理 | 黑 | 端子規格(mm) | 黃銅/鍍鎳 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策