(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鈕扣型電池座 SMTU系列【包裝數為1~750】

鈕扣型電池座 SMTU系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

有LR44、CR1220~CR2477等9種尺寸的鈕扣型電池座系列。
【特長】
・端子為表面安裝(SMT)構造。
・採用小型設計,可節省基板空間。
・量產使用時,可對應自動安裝機的載帶包裝(TR型)相當便利。
【用途】
・含耐熱溫度高玻璃的LCP樹脂製,可對應無鉛焊接的回焊處理。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

多種尺寸可供選擇的鈕扣型電池座

硬幣型、鈕扣型電池座

鈕扣型電池座。

  • 端子為表面安裝(SMT)構造。採用精巧設計,可節省基板空間。
  • 含耐熱溫度高玻璃的LCP樹脂製,對應無鉛焊接的回焊處理。
  • 量產使用時,可對應自動安裝機的載帶包裝(TR型)相當便利。
建議電池裝卸方法

建議電池裝卸方法

各型號比較

型號適用電池端子構造自重 (g)
SMTU357LR44/SR44表面安裝×20.9
SMTU1220CR1220表面安裝×20.8
SMTU1220-GCR1220表面安裝×20.8
SMTU1225CR1225/BR1225表面安裝×20.7
SMTU1632CR1632表面安裝×20.8
SMTU1632-GCR1632表面安裝×20.8
SMTU2-2016CR2016×2※註1表面安裝×21.0
SMTU2032CR2032表面安裝×21.0
SMTU2032-1-GCR2032表面安裝×21.0
SMTU2430CR2430表面安裝×21.0
SMTU2450CR2450※註2表面安裝×21.5
SMTU357-TLR44/SR44表面安裝×2
SMTU1220-TRCR1220表面安裝×2
SMTU1220-G-TRCR1220表面安裝×2
SMTU1225-TRCR1225/BR1225表面安裝×2
SMTU1632-TCR1632表面安裝×2
SMTU1632-G-TRCR1632表面安裝×2
SMTU2032-TRCR2032表面安裝×2
SMTU2032-1-G-TRCR2032表面安裝×2
SMTU2430-TRCR2430表面安裝×2
SMTU2450-TRCR2450※註2表面安裝×2

電池對應表

製造商名品名可否對應
FDKCR2016C
maxellCR2016 1BS
MITSUBISHICR2016
PanasonicCR2016×
RENATACR2016 MFR
SONYCR2016-ECO
TOSHIBACR2016EC

對應×理由:電池的厚度比『○』的電池薄
註1:SMTU2-2016電池對應表。

製造商品名可否對應
FDKCR2450C
maxellCR2450
maxellCR2450HR×
maxellCR2450HR-Ex×
MITSUBISHICR2450B
PanasonicCR2450×
RENATACR2450N
SANYOCR2450-1BP
SONYCR2450B-ECO

對應×理由:電池形狀與固定座不符
註2:SMTU2450電池對應表。

型號
SMTU2-2016
SMTU1220
SMTU1220-G
SMTU1220-G-TR
SMTU1220-TR
SMTU1225
SMTU1225-TR
SMTU1632
SMTU1632-G
SMTU1632-G-TR
SMTU1632-T
SMTU2032
SMTU2032-1-G
SMTU2032-1-G-TR
SMTU2032-TR
SMTU2430
SMTU2430-TR
SMTU2450
SMTU2450-TR
SMTU357
SMTU357-T
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
顏色規格/表面處理 W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
適用電池 端子構造 包裝種類 間距
(mm)
5天~ 28.55.416.1CR2016×2表面實裝 x 2/鍍鎳袋裝29.4
5天~ 象牙白20.34.812.7CR1220表面實裝 x 2/鍍鎳袋裝21.1
5天~ 象牙白20.34.812.7CR1220表面實裝 x 2/鍍金袋裝21.1

包裝數為750

5天~ 象牙白20.34.812.7CR1220表面實裝 x 2/鍍金載帶21.1

包裝數為750

5天~ 象牙白20.34.812.7CR1220表面實裝 x 2/鍍鎳載帶21.1
4天~ 象牙白20.34.812.7CR1225/BR1225表面實裝 x 2/鍍鎳袋裝21.1

包裝數為750

5天~ 象牙白20.34.812.7CR1225/BR1225表面實裝 x 2/鍍鎳載帶21.1
5天~ 象牙白24.35.414.5CR1632表面實裝 x 2/鍍鎳袋裝25.1
5天~ 象牙白24.35.414.5CR1632表面實裝 x 2/鍍金袋裝25.1

包裝數為500

5天~ 象牙白24.35.414.5CR1632表面實裝 x 2/鍍金載帶25.1

包裝數為50

5天~ 象牙白24.35.414.5CR1632表面實裝 x 2/鍍鎳托盤25.1
5天~ 象牙白28.55.416.1CR2032表面實裝 x 2/鍍鎳袋裝29.4
5天~ 象牙白28.55.416.1CR2032表面實裝 x 2/鍍金袋裝29.4

包裝數為485

5天~ 象牙白28.55.416.1CR2032表面實裝 x 2/鍍金載帶29.4

包裝數為485

5天~ 象牙白28.55.416.1CR2032表面實裝 x 2/鍍鎳載帶29.4
5天~ 象牙白334.916.1CR2430表面實裝 x 2/鍍鎳袋裝33.9

包裝數為490

5天~ 象牙白334.916.1CR2430表面實裝 x 2/鍍鎳載帶33.9
4天~ 象牙白337.516.1CR2450表面實裝 x 2/鍍鎳袋裝33.9

包裝數為350

5天~ 象牙白337.516.1CR2450表面實裝 x 2/鍍鎳載帶33.9
5天~ 象牙白19.97.5512LR-44/SR-44表面實裝 x 2/鍍鎳袋裝21

包裝數為50

5天~ 象牙白19.97.5512LR-44/SR-44表面實裝 x 2/鍍鎳托盤21

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 電池零件 材質 含玻璃LCP樹脂 使用溫度範圍(℃) -40~100

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767