(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鈕扣型電池座 SMTM系列【包裝數為10~700】

鈕扣型電池座 SMTM系列

CR1632/CR2032/CR2025用金屬製簡易鈕扣型電池座。
【特長】
・金屬製簡易鈕扣型電池座。
・新增CR1632用電池座。
・量產使用時,可對應自動安裝機的載帶包裝(TR型)相當便利。
・負極的電池接點請於基板上設置墊片,或請利用負極端子「BK-2032M」(僅對應SMTM2032)。
【用途】
・SMTM系列鈕扣型電池座。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

SMTM系列 鈕扣型電池固定座

SMTM1632外觀尺寸圖

外觀尺寸圖

外觀尺寸圖

基板安裝圖、焊接部 2-3×3.2、負端子墊片設置部 4×4

基板安裝圖

  • 焊接部 2-3×3.2
  • 負端子墊片設置部 4×4

SMTM2032外觀尺寸圖

尺寸圖

尺寸圖

基板安裝圖、焊接部 2-4.7×5、負端子墊片設置部 5×5

基板安裝圖

  • 焊接部 2-4.7×5
  • 負端子墊片設置部 5×5

型號規格

型號適用電池材質/表面處理端子構造自重 (g)
SMTM1632CR1632磷青銅/鍍鎳表面安裝 × 20.4
SMTM2032CR2032/CR2025磷青銅/鍍鎳表面安裝 × 20.9
SMTM1632-TRCR1632磷青銅/鍍鎳表面安裝 × 2
SMTM2032-TRCR2032/CR2025磷青銅/鍍鎳表面安裝 × 2
型號
SMTM1632
SMTM1632-TR
SMTM2032
SMTM2032-TR
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
H
(mm)
適用電池 間距
(mm)

包裝數為10

5天~ 16.913.25CR163220.1

包裝數為700

5天~ 16.913.25CR163220.1

包裝數為10

5天~ 2116CR2032/CR202526

包裝數為600

5天~ 2116CR203226

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 電池零件 D(mm) 4 端子規格(mm) 表面實裝 x 2/鍍鎳

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767