(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

裝飾塑膠腳墊 RS系列【包裝數為4】

裝飾塑膠腳墊 RS系列

樹脂製裝飾腳墊。
【特長】
・底部附止滑墊片且經熱壓印加工的樹脂製裝飾腳墊。
【用途】
・最適合音響設備使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

最適合用於音響設備

底部附止滑墊。材質:ABS(UL94HB)/聚酯/EVA

底部附止滑墊
材質:ABS(UL94HB)/聚酯/EVA

產品尺寸圖

RS-28尺寸圖

RS-28尺寸圖

RS-45尺寸圖

RS-45尺寸圖

RS-55尺寸圖

RS-55尺寸圖

RS-60尺寸圖

RS-60尺寸圖

型號
RS-28G
RS-28S
RS-45G
RS-45S
RS-55G
RS-55S
RS-60G
RS-60S
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
顏色/表面處理 H
(mm)
φ
(mm)

包裝數為4

4天~ 11.728

包裝數為4

4天~ 11.728

包裝數為4

5天~ 10.744.6

包裝數為4

5天~ 10.744.6

包裝數為4

4天~ 10.855

包裝數為4

4天~ 10.855

包裝數為4

5天~ 2060

包裝數為4

5天~ 2060

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 箱體用腳 材質 樹脂/聚酯 包裝數量(個) 4

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767